Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Koppelstangen

Doppelgelenklager und Koppelstangen aus Metall sind schwer, oftmals teuer und wartungsintensiv. Die wirtschaftliche Alternative: Doppelgelenklager und Koppelstangen der igubal®-Serie. Sie bestehen aus Polymeren, die zu einer Gewichtsersparnis von bis zu 80 % und einer Kostenersparnis von bis zu 40 % führen. Doch nicht nur das. Die Doppelgelenklager und Koppelstangen aus Kunststoff lassen sich schnell und einfach montieren und ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb. Denn sie kommen ohne Schmierung aus und sind wartungsfrei. Das Sortiment der Doppelgelenklager und Koppelstangen von igubal® wächst kontinuierlich. Und dank eines modularen Baukastensystems mit Kalotten aus verschiedensten Materialien und Gehäusen mit unterschiedlichsten Geometrien finden Sie als Anwender ganz sicher Ihre ideale Lösung. Auf Wunsch erstellt igus® auch Sonderbauteile. Zu den Anwendern der Doppelgelenklager und Koppelstangen von igubal® zählen z.B. Unternehmen der Automobilindustrie, der Automation, der Agrartechnik, des Anlagenbaus und der Fahrzeugtechnik.

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit für einzelne Artikel 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 5

Neu

Crimpbare Koppelstangen GDGM-05-V mit drehbaren Gabelköpfen mit Federklappbolzen

Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite
Neu

Crimpbare Koppelstangen GDGM-05-V mit drehbaren Gabelköpfen

Preis auf Anfrage
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite

variable Koppelstange, WDGM, mit Kugelzapfen, igubal®

  • Gelenkpfanne M5, M6, M8 und M10
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle
Preis auf Anfrage
77 Variante(n), davon versandfertig:
49 in 72 Stunden
Zur Produktseite

Variable Koppelstange, WDGM-DE, mit Kugelzapfen, demontierbar, igubal®

  • Gelenkpfanne M6
  • individuelle Stichmaße
  • individuelle Ausrichtung der Lagerstelle
  • Einfache Montage und Demontage
  • Hohe Haltekräfte im montierten Zustand
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr