Flanschlager aus Kunststoff kaufen

Flanschlager aus Kunststoff mit Fluchtungsfehlerausgleich
Entdecken Sie unsere leichten und schmierfreien igubal Flanschlager aus Hochleistungskunststoff. Dank identischer Bohrungsabstände sind sie die ideale Alternative zu klassischen Flanschlagereinheiten aus Metall uns dabei bis zu 80 % leichter. Die sphärischen Kugelkalotten nach DIN ISO 12240 oder die Lagereinsätze nach DIN 626-1 gleichen Fluchtungsfehler zuverlässig aus und sorgen für eine spielfreie Wellenlagerung. Unsere Variantenvielfalt macht den Unterschied: Neben Standardmodellen umfasst das Sortiment kompakte Varianten für engen Bauraum sowie geteilte Flanschlager, die direkt um die Welle montiert werden können – ohne Demontage umliegender Komponenten. Direkt am Artikel finden Sie technische Daten sowie die Verlinkung zu unserer CAD-Datenbank. Bestellen Sie Ihr Flanschlager bequem online und profitieren Sie von attraktiven Preisen, schneller Lieferung und einer großen Auswahl!

Anzahl Produkte: 0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Yannik Michna
Yannik Michna

igus-icon-phone+49 2203 9649-7474

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr