Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmierfreie Gleitlager - iglidur®

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Größe
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 51

iglidur® E7, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Leiser Lauf durch gute Dämpfungseigenschaften
  • Extrem geringe Reibwerte
  • Selbstschmierend durch inkorporierte Festschmierstoffe
  • Korrosionsbeständig
Preis auf Anfrage
6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J3B, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Fügt sich auch optisch ideal in Ihr Design ein
  • niedrige Reibwerte
  • Hält besonders lange in verschiedensten Anwendungen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Preis auf Anfrage
6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig
ab 0,74 USD/Stk.
274 von 287 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® G1, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Doppelte Standzeit bei hohen Lasten
  • Bis zu 4-fach niedrigerer Verschleiß im Niedriglastbereich
  • Dauergebrauchstemperatur +180 °C
  • Presssitz bis +120°C (iglidur® G: bis +80°C)
  • 50% reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
Preis auf Anfrage
31 von 37 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
  • Hervorragende Schwingungsdämpfung
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Hohe Schlagzähigkeit
ab 0,87 USD/Stk.
125 von 141 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr - Gute Reib- und Verschleißwerte auf fast jeder Welle
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Speziell bei Belastungen bis 20 MPa im Schwenk extrem verschleißfest
  • Vielseitig: gut mit verschiedenen Wellenmaterialien
  • Gut bei Kantenbelastungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager
ab 1,09 USD/Stk.
40 von 41 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
  • Niedrige Wasseraufnahme
  • Niedrige Verschleißraten
  • Hohe Belastbarkeit
ab 0,81 USD/Stk.
68 von 72 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
ab 1,40 USD/Stk.
103 von 105 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Druckfestigkeit
ab 1,70 USD/Stk.
72 von 75 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr Verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
ab 1,12 USD/Stk.
126 von 137 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei Temperatur - mit vielen Wellen und Belastungskollektiven einsetzbar
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
ab 1,92 USD/Stk.
41 von 42 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Ideal für Kunststoffwellen
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Höhere Temperaturbeständigkeit als iglidur® J
ab 1,72 USD/Stk.
6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® W360, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Dauerläufer mit Allroundprofil
  • Sehr verschleißfest
  • Bis +180 °C dauerhaft
  • Geeignet für feuchte Umgebung
ab 2,84 USD/Stk.
6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
ab 1,52 USD/Stk.
43 von 44 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager mit Bund, mm
  • Für hohe Geschwindigkeiten
  • Speziell entwickelt für schnell rotierende Anwendungen
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
ab 4,66 USD/Stk.
6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Gleitlager aus hochverschleißfesten Kunststoffen im Gleitlager Shop von igus®

Gleitlager aus Kunststoff

Gleitlager oder Buchsen sind Bauteile die zum Schutz vor Verschleiß durch Reibung zwischen bewegten Bauteilen eingebaut werden. Unsere iglidur® Gleitlager sind schmierfrei und dienen der zuverlässigen Lagerung von Wellen aller Art. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo eine nachträgliche Schmierung nicht möglich ist. Diese Bauteile unterscheiden sich damit von den "Selbstschmierenden Lagern". Anstatt aus mikroporösen Sinterwerkstoffen, sind die schmierfreien Lager aus Polymer-Werkstoffen gefertigt. Die stoffliche Differenz zum Wellenwerkstoff erzeugt den zuverlässigen Gleitsitz, ohne dass eine zusätzliche Schmierung benötigt wird. Als iglidur-Experten wissen wir, wie wichtig eine ständige Qualitätskontrolle ist. Deshalb werden unsere iglidur® Kunststoffe jährlich über 135 Billionen Testbewegungen unterzogen um relevante Materialeigenschaften wie Verschleiß und Reibwerte festzustellen. Diese Testergebnisse ermöglichen uns sowohl eine stetige Verbesserung der Kunststoff Buchsen als auch präzise Prognosen zu Lebensdauer und Verschleiß der Gleitlager.

Buchsen & Gleitlager berechnen

Berechnen auch Sie die Lebensdauer der verschiedenen Gleitlager um sicherzustellen, dass das von Ihnen gewählte Buchse den Ansprüchen Ihrer Anwendung entspricht. Durch die Gleitlagerberechnung (DIN NA 118-02-04 AA) sind Sie in der Lage verschiedene Gleitlager Arten mit einander zu vergleichen. So ist es möglich Buchsen aus Kunststoff und Buchsen aus Metall miteinander zu vergleichen. Ebenfalls finden Sie auf unserer Seite viele unterschiedliche Gleitlager Anwendungen. Auf dem Gebiet der Gleittechnik, speziell im Bereich der Kunststoff Gleitlager hat igus® bestimmt die passende Lösung für Sie. Haben Sie Fragen zu unseren Kunststoff Buchsen? Nutzen Sie einfach den Chat auf unserer Website, so können Sie direkt mit einem Gleitlager Experten sprechen.

Bauformen der schmierstofflosen Lager

Die Polymer Gleitlager von iglidur® werden in zahlreichen Bauformen gefertigt. Unsere Standard-Produkte sind: Flanschgleitlager sind besonders gut geeignet für eine nachträgliche Montage. Einfach die Bohrung für die Welle und die Gewinde setzen, das Flanschgleitlager anschrauben und schon kann montiert werden. Clips-Gleitlager sind ideal für eine schnelle und einfache Montage einer Welle. Sie wird einfach von oben eingeclipst. Damit ist sie dauerhaft und zuverlässig gelagert. Kolbenringe: Wo Kolben im Gleitsitz in eine Buchse ein- und ausfahren müssen, da sind zylindrische Gleitlager aus Polymer ideal. Linearmotoren wie Hydraulik-Zylinder, Hebel oder Pneumatische Anwendungen können mit unseren Polymer Gleitlagern als Kolbenringe perfekt ausgeführt werden. Unsere Anlaufscheiben sind spezielle Gleitlager, die zur Überwindung des Anlaufmoments dienen und für einen energiesparenden und reibungsarmen Start sorgen.

Über das Standard Gleitlager Sortiment hinaus, bieten wir Ihnen auch viele Sonderformen an. Wir führen zweiteilige Lager zur besonders komfortablen Montage von schweren Wellen. Mehrkomponentenlager aus verschiedenen Materialien sind für komplexe Anwendungen optimal. Axialgleitlager mit Metallringen sind ideale Bauteile für anspruchsvolle Hochtemperatur-Anwendungen, denen selbst ein dauerhafter Betrieb bei bis zu 200° C nichts ausmacht. In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl an Gleitlagern passend für Ihre Anwendung. Registrieren Sie sich noch heute in unserem Online-Shop und profitieren Sie von unserer großen Auswahl und Fachkompetenz.

Wenn Sie Fragen rund um Ihre Anwendungen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.