Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Gleitlager

Kein Mindestbestellwert. Anlieferung ab 24h. Kostenlose Muster. Lebensdauer online vorab berechnen.

Produkte

Anzahl Produkte: 6

iglidur® IC-01, Beschichtungspulver
  • Hohe Verschleißfestigkeit und Beständigkeit
  • Gute mechanische Eigenschaften 
  • Für Anwendungen im Innenraum
Preis auf Anfrage
3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® IC-02, Beschichtungspulver
  • Hohe Verschleißfestigkeit und Beständigkeit
  • Gute mechanische Eigenschaften 
  • Für Anwendungen im Innenraum
Preis auf Anfrage
3 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 48 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® IC-03, Beschichtungspulver
  • Sehr gute mechanische Festigkeit
  • Detailgenau mit exakten Oberflächen
  • Macht zusätzliche Schmierung überflüssig, durch inkorporierte Festschmierstoffe
Preis auf Anfrage
3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® IC-04, Beschichtungspulver
  • Hoch verschleißfest
  • Chemikalienbeständig
  • Sehr temperaturbeständig (-100 °C bis 300 °C) 
  • Macht zusätzliche Schmierung überflüssig, durch inkorporierte Festschmierstoffe
Preis auf Anfrage
3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® IC-05, Beschichtungspulver
  • Hält im linearen Kurzhub bis zu 4-mal länger als IC-01
  • Lebensmittelkonform nach FDA und EU10/2011
  • Macht zusätzliche Schmierung überflüssig, durch inkorporierte Festschmierstoffe
  • Erhöht die Lebensdauer Ihrer Anwendung
Preis auf Anfrage
3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® IC-06, Beschichtungspulver
  • Verschleißfest
  • Geeignet bei höheren Temperaturen
  • Sehr gute mechanische Festigkeiz
Preis auf Anfrage
3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 48 Stunden
Zur Produktseite

Gleitlager aus hochverschleißfesten Kunststoffen im Gleitlager Shop von igus®

Gleitlager aus Kunststoff

Gleitlager oder Buchsen sind Bauteile die zum Schutz vor Verschleiß durch Reibung zwischen bewegten Bauteilen eingebaut werden. Unsere iglidur® Gleitlager sind schmierfrei und dienen der zuverlässigen Lagerung von Wellen aller Art. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo eine nachträgliche Schmierung nicht möglich ist. Diese Bauteile unterscheiden sich damit von den "Selbstschmierenden Lagern". Anstatt aus mikroporösen Sinterwerkstoffen, sind die schmierfreien Lager aus Polymer-Werkstoffen gefertigt. Die stoffliche Differenz zum Wellenwerkstoff erzeugt den zuverlässigen Gleitsitz, ohne dass eine zusätzliche Schmierung benötigt wird. Als iglidur-Experten wissen wir, wie wichtig eine ständige Qualitätskontrolle ist. Deshalb werden unsere iglidur® Kunststoffe jährlich über 135 Billionen Testbewegungen unterzogen um relevante Materialeigenschaften wie Verschleiß und Reibwerte festzustellen. Diese Testergebnisse ermöglichen uns sowohl eine stetige Verbesserung der Kunststoff Buchsen als auch präzise Prognosen zu Lebensdauer und Verschleiß der Gleitlager.

Buchsen & Gleitlager berechnen

Berechnen auch Sie die Lebensdauer der verschiedenen Gleitlager um sicherzustellen, dass das von Ihnen gewählte Buchse den Ansprüchen Ihrer Anwendung entspricht. Durch die Gleitlagerberechnung (DIN NA 118-02-04 AA) sind Sie in der Lage verschiedene Gleitlager Arten mit einander zu vergleichen. So ist es möglich Buchsen aus Kunststoff und Buchsen aus Metall miteinander zu vergleichen. Ebenfalls finden Sie auf unserer Seite viele unterschiedliche Gleitlager Anwendungen. Auf dem Gebiet der Gleittechnik, speziell im Bereich der Kunststoff Gleitlager hat igus® bestimmt die passende Lösung für Sie. Haben Sie Fragen zu unseren Kunststoff Buchsen? Nutzen Sie einfach den Chat auf unserer Website, so können Sie direkt mit einem Gleitlager Experten sprechen.

Bauformen der schmierstofflosen Lager

Die Polymer Gleitlager von iglidur® werden in zahlreichen Bauformen gefertigt. Unsere Standard-Produkte sind: Flanschgleitlager sind besonders gut geeignet für eine nachträgliche Montage. Einfach die Bohrung für die Welle und die Gewinde setzen, das Flanschgleitlager anschrauben und schon kann montiert werden. Clips-Gleitlager sind ideal für eine schnelle und einfache Montage einer Welle. Sie wird einfach von oben eingeclipst. Damit ist sie dauerhaft und zuverlässig gelagert. Kolbenringe: Wo Kolben im Gleitsitz in eine Buchse ein- und ausfahren müssen, da sind zylindrische Gleitlager aus Polymer ideal. Linearmotoren wie Hydraulik-Zylinder, Hebel oder Pneumatische Anwendungen können mit unseren Polymer Gleitlagern als Kolbenringe perfekt ausgeführt werden. Unsere Anlaufscheiben sind spezielle Gleitlager, die zur Überwindung des Anlaufmoments dienen und für einen energiesparenden und reibungsarmen Start sorgen.

Über das Standard Gleitlager Sortiment hinaus, bieten wir Ihnen auch viele Sonderformen an. Wir führen zweiteilige Lager zur besonders komfortablen Montage von schweren Wellen. Mehrkomponentenlager aus verschiedenen Materialien sind für komplexe Anwendungen optimal. Axialgleitlager mit Metallringen sind ideale Bauteile für anspruchsvolle Hochtemperatur-Anwendungen, denen selbst ein dauerhafter Betrieb bei bis zu 200° C nichts ausmacht. In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl an Gleitlagern passend für Ihre Anwendung. Registrieren Sie sich noch heute in unserem Online-Shop und profitieren Sie von unserer großen Auswahl und Fachkompetenz.

Wenn Sie Fragen rund um Ihre Anwendungen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 -20.00Uhr / Samstag 8.00-12.00 Uhr

Online informieren und kaufen:

Rund um die Uhr.