Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Gleitlager

Kein Mindestbestellwert. Anlieferung ab 24h. Kostenlose Muster. Lebensdauer online vorab berechnen.
Lowering costs and raising service life with no lubrication and a reduction in maintenance work, everything delivered immediately from stock - that is the core idea and the objective of all iglidur® polymer plain bearings.
The igus® plain bearings range includes sleeve bearings, flange bearings, thrust washers, piston rings, clip-on plain bearings and many other designs. iglidur® plain bearings always offer a solution – either from the catalogue range or as custom-made plain bearing special solution. No minimum quantity!
iglidur® bearings are suitable for all moving applications  - from automotive mass production and special mechanical engineering, from underwater applications to the food or tobacco industry, for resistance to extreme temperatures and chemicals and for simple sheet-metal bushings.  
 

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Größe
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 2

iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig
0,66 USD/Stk.
314 Variante(n), davon versandfertig:
287 in 24 Stunden
24 in 72 Stunden
Zur Produktseite
iglidur® G, zylindrisches isense Gleitlager, mm
  • Vermeidung unvorhergesehener Ausfälle
  • Wartungsbedarf per Ferndiagnose erkennen und kontrollieren
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
Preis auf Anfrage
Zur Produktseite

Gleitlager aus hochverschleißfesten Kunststoffen im Gleitlager Shop von igus®

Gleitlager aus Kunststoff

Gleitlager oder Buchsen sind Bauteile die zum Schutz vor Verschleiß durch Reibung zwischen bewegten Bauteilen eingebaut werden. Unsere iglidur® Gleitlager sind schmierfrei und dienen der zuverlässigen Lagerung von Wellen aller Art. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo eine nachträgliche Schmierung nicht möglich ist. Diese Bauteile unterscheiden sich damit von den "Selbstschmierenden Lagern". Anstatt aus mikroporösen Sinterwerkstoffen, sind die schmierfreien Lager aus Polymer-Werkstoffen gefertigt. Die stoffliche Differenz zum Wellenwerkstoff erzeugt den zuverlässigen Gleitsitz, ohne dass eine zusätzliche Schmierung benötigt wird. Als iglidur-Experten wissen wir, wie wichtig eine ständige Qualitätskontrolle ist. Deshalb werden unsere iglidur® Kunststoffe jährlich über 135 Billionen Testbewegungen unterzogen um relevante Materialeigenschaften wie Verschleiß und Reibwerte festzustellen. Diese Testergebnisse ermöglichen uns sowohl eine stetige Verbesserung der Kunststoff Buchsen als auch präzise Prognosen zu Lebensdauer und Verschleiß der Gleitlager.

Buchsen & Gleitlager berechnen

Berechnen auch Sie die Lebensdauer der verschiedenen Gleitlager um sicherzustellen, dass das von Ihnen gewählte Buchse den Ansprüchen Ihrer Anwendung entspricht. Durch die Gleitlagerberechnung (DIN NA 118-02-04 AA) sind Sie in der Lage verschiedene Gleitlager Arten mit einander zu vergleichen. So ist es möglich Buchsen aus Kunststoff und Buchsen aus Metall miteinander zu vergleichen. Ebenfalls finden Sie auf unserer Seite viele unterschiedliche Gleitlager Anwendungen. Auf dem Gebiet der Gleittechnik, speziell im Bereich der Kunststoff Gleitlager hat igus® bestimmt die passende Lösung für Sie. Haben Sie Fragen zu unseren Kunststoff Buchsen? Nutzen Sie einfach den Chat auf unserer Website, so können Sie direkt mit einem Gleitlager Experten sprechen.

Bauformen der schmierstofflosen Lager

Die Polymer Gleitlager von iglidur® werden in zahlreichen Bauformen gefertigt. Unsere Standard-Produkte sind: Flanschgleitlager sind besonders gut geeignet für eine nachträgliche Montage. Einfach die Bohrung für die Welle und die Gewinde setzen, das Flanschgleitlager anschrauben und schon kann montiert werden. Clips-Gleitlager sind ideal für eine schnelle und einfache Montage einer Welle. Sie wird einfach von oben eingeclipst. Damit ist sie dauerhaft und zuverlässig gelagert. Kolbenringe: Wo Kolben im Gleitsitz in eine Buchse ein- und ausfahren müssen, da sind zylindrische Gleitlager aus Polymer ideal. Linearmotoren wie Hydraulik-Zylinder, Hebel oder Pneumatische Anwendungen können mit unseren Polymer Gleitlagern als Kolbenringe perfekt ausgeführt werden. Unsere Anlaufscheiben sind spezielle Gleitlager, die zur Überwindung des Anlaufmoments dienen und für einen energiesparenden und reibungsarmen Start sorgen.

Über das Standard Gleitlager Sortiment hinaus, bieten wir Ihnen auch viele Sonderformen an. Wir führen zweiteilige Lager zur besonders komfortablen Montage von schweren Wellen. Mehrkomponentenlager aus verschiedenen Materialien sind für komplexe Anwendungen optimal. Axialgleitlager mit Metallringen sind ideale Bauteile für anspruchsvolle Hochtemperatur-Anwendungen, denen selbst ein dauerhafter Betrieb bei bis zu 200° C nichts ausmacht. In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl an Gleitlagern passend für Ihre Anwendung. Registrieren Sie sich noch heute in unserem Online-Shop und profitieren Sie von unserer großen Auswahl und Fachkompetenz.

Wenn Sie Fragen rund um Ihre Anwendungen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr