Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schmierfreie Gleitlager - iglidur®

Jetzt Lager wechseln und bis zu 40% Kosten sparen
Keine Schmierung und Reduzierung von Wartungsarbeiten, dabei Kosten senken und die Lebensdauer erhöhen, alles ab Lager und schnell lieferbar - das ist die Kernidee der iglidur® Polymergleitlager.
Das igus® Gleitlagersortiment umfasst zylindrische Gleitlager, Flanschgleitlager, Anlaufscheiben, Kolbenringe, Clips-Gleitlager und viele weitere Bauformen. iglidur® Gleitlager bieten immer eine Lösung - entweder aus dem Katalogprogramm oder als maßgeschneiderte Sonderlösung. Alles ab Stückzahl 1!
iglidur® Gleitlager eignen sich für alle bewegten Anwendungen  - von der automotiven Großserie zum Sondermaschinenbau, von der Unterwasseranwendung über die Lebensmittel- oder Tabakindustrie, für extreme Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit bis zur einfachen Blechdurchführung. 
 

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Größe
Anforderungen
Material

Anzahl Produkte: 56

iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Unempfindlich gegen Staub und Schmutz
  • Kostengünstig

ab 0,66 USD / Stk.

302 von 314 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® G1, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Doppelte Standzeit bei hohen Lasten
  • Bis zu 4-fach niedrigerer Verschleiß im Niedriglastbereich
  • Dauergebrauchstemperatur +180 °C
  • Presssitz bis +120°C (iglidur® G: bis +80°C)
  • 50% reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme

Preis auf Anfrage

41 von 77 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® M250, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Der robuste Allrounder mit hervorragender Schwingungsdämpfung
  • Hervorragende Schwingungsdämpfung
  • Unempfindlich gegen Kantenpressung
  • Hohe Schlagzähigkeit

ab 0,87 USD / Stk.

169 von 214 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® P210, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Spezialist für Schwenks, Rollenanwendungen und mehr - Gute Reib- und Verschleißwerte auf fast jeder Welle
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Speziell bei Belastungen bis 20 MPa im Schwenk extrem verschleißfest
  • Vielseitig: gut mit verschiedenen Wellenmaterialien
  • Gut bei Kantenbelastungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager

Preis auf Anfrage

68 von 78 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® P, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Der günstige Outdoor-Allrounder - Kein Quellen auch bei hoher Umgebungsfeuchte
  • Niedrige Wasseraufnahme
  • Niedrige Verschleißraten
  • Hohe Belastbarkeit

Preis auf Anfrage

119 von 124 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® K, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Vielseitig und kostengünstig für mittlere Temperaturen
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Verschleißfest
  • Kostengünstig
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Standardprogramm ab Lager

Preis auf Anfrage

6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend

ab 1,14 USD / Stk.

171 von 181 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® W300, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit

ab 1,27 USD / Stk.

168 von 168 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® X, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Der Chemie- und Temperaturspezialist, bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit

ab 2,99 USD / Stk.

133 von 134 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J350, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei Temperatur - mit vielen Wellen und Belastungskollektiven einsetzbar
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen

Preis auf Anfrage

75 von 80 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® W360, zylindrisches Gleitlager, mm
Dauerläufer mit Allroundprofil
  • Sehr verschleißfest
  • Bis +180 °C dauerhaft
  • Geeignet für feuchte Umgebung

Preis auf Anfrage

6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J3, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Der neue Dauerläufer: Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

Preis auf Anfrage

78 von 81 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® J260, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Ideal für Kunststoffwellen
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Höhere Temperaturbeständigkeit als iglidur® J

Preis auf Anfrage

11 von 11 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Low-Cost-Werkstoff für Großserien
  • Anwendungen mit statischer Belastung
  • Kostengünstig
  • Schmutzresistent
  • Unempfindlich gegen Schwingungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei

Preis auf Anfrage

5 von 5 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
iglidur® L250, zylindrisches Gleitlager, mm
  • Für hohe Geschwindigkeiten
  • Speziell entwickelt für schnell rotierende Anwendungen
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit

Preis auf Anfrage

6 von 6 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Gleitlager aus hochverschleißfesten Kunststoffen im Gleitlager Shop von igus®

Gleitlager aus Kunststoff

Gleitlager oder Buchsen sind Bauteile die zum Schutz vor Verschleiß durch Reibung zwischen bewegten Bauteilen eingebaut werden. Unsere iglidur® Gleitlager sind schmierfrei und dienen der zuverlässigen Lagerung von Wellen aller Art. Sie werden vor allem dort eingesetzt, wo eine nachträgliche Schmierung nicht möglich ist. Diese Bauteile unterscheiden sich damit von den "Selbstschmierenden Lagern". Anstatt aus mikroporösen Sinterwerkstoffen, sind die schmierfreien Lager aus Polymer-Werkstoffen gefertigt. Die stoffliche Differenz zum Wellenwerkstoff erzeugt den zuverlässigen Gleitsitz, ohne dass eine zusätzliche Schmierung benötigt wird. Als iglidur-Experten wissen wir, wie wichtig eine ständige Qualitätskontrolle ist. Deshalb werden unsere iglidur® Kunststoffe jährlich über 135 Billionen Testbewegungen unterzogen um relevante Materialeigenschaften wie Verschleiß und Reibwerte festzustellen. Diese Testergebnisse ermöglichen uns sowohl eine stetige Verbesserung der Kunststoff Buchsen als auch präzise Prognosen zu Lebensdauer und Verschleiß der Gleitlager.

Buchsen & Gleitlager berechnen

Berechnen auch Sie die Lebensdauer der verschiedenen Gleitlager um sicherzustellen, dass das von Ihnen gewählte Buchse den Ansprüchen Ihrer Anwendung entspricht. Durch die Gleitlagerberechnung (DIN NA 118-02-04 AA) sind Sie in der Lage verschiedene Gleitlager Arten mit einander zu vergleichen. So ist es möglich Buchsen aus Kunststoff und Buchsen aus Metall miteinander zu vergleichen. Ebenfalls finden Sie auf unserer Seite viele unterschiedliche Gleitlager Anwendungen. Auf dem Gebiet der Gleittechnik, speziell im Bereich der Kunststoff Gleitlager hat igus® bestimmt die passende Lösung für Sie. Haben Sie Fragen zu unseren Kunststoff Buchsen? Nutzen Sie einfach den Chat auf unserer Website, so können Sie direkt mit einem Gleitlager Experten sprechen.

Bauformen der schmierstofflosen Lager

Die Polymer Gleitlager von iglidur® werden in zahlreichen Bauformen gefertigt. Unsere Standard-Produkte sind: Flanschgleitlager sind besonders gut geeignet für eine nachträgliche Montage. Einfach die Bohrung für die Welle und die Gewinde setzen, das Flanschgleitlager anschrauben und schon kann montiert werden. Clips-Gleitlager sind ideal für eine schnelle und einfache Montage einer Welle. Sie wird einfach von oben eingeclipst. Damit ist sie dauerhaft und zuverlässig gelagert. Kolbenringe: Wo Kolben im Gleitsitz in eine Buchse ein- und ausfahren müssen, da sind zylindrische Gleitlager aus Polymer ideal. Linearmotoren wie Hydraulik-Zylinder, Hebel oder Pneumatische Anwendungen können mit unseren Polymer Gleitlagern als Kolbenringe perfekt ausgeführt werden. Unsere Anlaufscheiben sind spezielle Gleitlager, die zur Überwindung des Anlaufmoments dienen und für einen energiesparenden und reibungsarmen Start sorgen.

Über das Standard Gleitlager Sortiment hinaus, bieten wir Ihnen auch viele Sonderformen an. Wir führen zweiteilige Lager zur besonders komfortablen Montage von schweren Wellen. Mehrkomponentenlager aus verschiedenen Materialien sind für komplexe Anwendungen optimal. Axialgleitlager mit Metallringen sind ideale Bauteile für anspruchsvolle Hochtemperatur-Anwendungen, denen selbst ein dauerhafter Betrieb bei bis zu 200° C nichts ausmacht. In unserem Shop finden Sie eine große Auswahl an Gleitlagern passend für Ihre Anwendung. Registrieren Sie sich noch heute in unserem Online-Shop und profitieren Sie von unserer großen Auswahl und Fachkompetenz.

Wenn Sie Fragen rund um Ihre Anwendungen haben, rufen Sie uns einfach an. Wir beraten Sie gerne!

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.