igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 2
- Material: iglidur® G
- Form: Zylindrische Gleitlager
- Herstellungsmethode: Spritzguss
- Lebensdauer:
Nicht verfügbar
igus-icon-info-circle-gray
- Sehr gute Reibwerte
- Resistent gegen Kantenpressung
- Resistent gegen Stöße und Schläge
- Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
- Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
- Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
- Foggingverhalten nach DIN 75201-B
Gesamtpreis: 1,96 EUR1,96 EUR / Stk.
zzgl. MwSt. und Versand
igus-icon-lieferzeit-dot
in 24 Stunden versandfertig
iglidur® G | Der Alleskönner
Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen. iglidur® G ist der Zehnkämpfer unter den iglidur® Materialien. In allen technischen Disziplinen außerordentlich gut und vor allem in der Summe der allgemeinen, mechanischen, thermischen und tribologischen Eigenschaften der klassische Allrounder.
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Automotive
Baumaschinen
Maschinenbau
Sport, Fitness & Reha
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen. iglidur® G ist der Zehnkämpfer unter den iglidur® Materialien. In allen technischen Disziplinen außerordentlich gut und vor allem in der Summe der allgemeinen, mechanischen, thermischen und tribologischen Eigenschaften der klassische Allrounder.
Typische Anwendungsbereiche
Agrartechnik
Automotive
Baumaschinen
Maschinenbau
Sport, Fitness & Reha
Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
| Wann nehme ich es nicht?
|
Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren
Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung