igusigus-icon-cart(0)

iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm

Der Allround-Klassiker mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
igus-icon-lupe
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® G, zylindrisches Gleitlager, mm drawing
  • Material: iglidur® G
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:

    Nicht verfügbar

    igus-icon-info-circle-gray
Materialeigenschaften:
  • Sehr gute Reibwerte
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
Gesamtpreis: 1,96 EUR1,96 EUR / Stk.

zzgl. MwSt. und Versand

igus-icon-lieferzeit-dot
in 24 Stunden versandfertig
iglidur® G | Der Alleskönner

Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet. Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen. iglidur® G ist der Zehnkämpfer unter den iglidur® Materialien. In allen technischen Disziplinen außerordentlich gut und vor allem in der Summe der allgemeinen, mechanischen, thermischen und tribologischen Eigenschaften der klassische Allrounder.


Typische Anwendungsbereiche

Agrartechnik
Automotive
Baumaschinen
Maschinenbau
Sport, Fitness & Reha

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen
 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundlager brauche
  • Bei niedrigen bis mittleren Gleitgeschwindigkeiten
  • Wenn das Lager für unterschiedliche Wellen geeignet sein soll
  • Bei Schwenk- und Rotationsanwendungen
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kontaktieren Sie unseren Experten
Kontaktieren Sie unseren Experten

igus-icon-phone+49 2203 9649 8201

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr