igusigus-icon-cart(0)

iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager, mm

Low-Cost-Werkstoff für Großserien
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager, mm
igus-icon-lupe
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager, mm drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager, mm
iglidur® GLW, zylindrisches Gleitlager, mm drawing
  • Material: iglidur® GLW
  • Form: Zylindrische Gleitlager
  • Herstellungsmethode: Spritzguss
  • Lebensdauer:

    Nicht verfügbar

    igus-icon-info-circle-gray
Materialeigenschaften:
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
  • Resistent gegen hohe Lasten (>60 N/mm²)
  • Foggingverhalten nach DIN 75201-B
  • LowCost-Werkstoff für Großserien
Gesamtpreis: 1,93 EUR1,93 EUR / Stk.

zzgl. MwSt. und Versand

igus-icon-lieferzeit
Lieferzeit auf Anfrage
iglidur® GLW | Low-Cost-Werkstoff für Großserien
Mit Gleitlagern aus dem Werkstoff iglidur® GLW können wir unseren Kunden eine Alternative zu iglidur® G für Großserienanwendungen anbieten. Mit ähnlichen Kennwerten wie iglidur® G-Gleitlager sind Gleitlager aus iglidur® GLW bei vornehmlich statischen Belastungen besonders zu empfehlen. Für diese Anwendungen, bei denen auf die dynamischen Eigenschaften von iglidur® G weitgehend verzichtet werden kann, stellen sie eine sehr kostengünstige Alternative dar.

Typische Anwendungsbereiche

Automotive
Maschinenbau
Roboterindustrie

Hier finden Sie weitere Einsatzmöglichkeiten:
Branchenlösungen

 
Wann nehme ich es?
  • Wenn ich ein wirtschaftliches Allroundlager für Großserien benötige
  • Bei hoher, vornehmlich statischer Belastung
  • Bei niedrigen bis mittleren Geschwindigkeiten
Wann nehme ich es nicht?
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden

Toleranzen und Messsystem
Die Einbaumaße und Toleranzen der iglidur®-Gleitlager sind werkstoff- und wandstärkenabhängig. Beim Werkstoff ist die Feuchtigkeitsaufnahme und die Wärmeausdehnung entscheidend. Gleitlager mit geringer Feuchtigkeitsaufnahme können mit kleinem Lagerspiel verbaut werden. Für die Wandstärke gilt: Je dicker die Lager sind, desto größer muss auch das Spiel der Lager sein.
Prüfverfahren

Montage
iglidur®-Gleitlager sind Einpressbuchsen. Der Innendurchmesser stellt sich erst nach dem Einpressen in die Aufnahmebohrung mit der entsprechenden Toleranz ein. Das Einpressübermaß kann bis zu 2 % des Innendurchmessers betragen. Damit wird der sichere Presssitz der Lager gewährleistet. Axiale oder radiale Verschiebungen im Gehäuse werden so sicher vermieden.
iglidur® - Montage, Kleben, Spanende Bearbeitung
 
Unsicher ob es passt?

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Kontaktieren Sie unseren Experten
Kontaktieren Sie unseren Experten

igus-icon-phone+49 2203 9649 8201

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Whatsapp-Service
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr