System twisterchain new TC56
    1. Dreh- und Spiralbewegungen
bis 540° möglich
3. Öffnungsstege im
Innenradius zu öffnen
4. Modular, variabel in
Breite, Höhe und Radius
5. Stabiler, mehr Zusatzlast
möglich durch
Zwischenlasche
6. Hochdynamisch und laufruhiger
(mit neuer Führungsrinne)
    
     
	
	
       
      
| AR [mm]
 | R150 A1[mm]
 | R200 A1[mm]
 | R250 A1[mm]
 | R300 A1[mm]
 | R400 A1[mm]
 | 
  650 | 83 | 85 | 88 | 90 | 97 | 750 | 98 | 101 | 102 | 103 | 110 | 850 | 113 | 116 | 117 | 118 | 124 | 
Hinweis: Durch den Außenradius AR (siehe
Zeichnung) wird das Maß A1 fest bestimmt!
Maß A1 immer mit ± 2,5 mm Toleranz