System twisterchain new TC32
    1. Dreh- und Spiralbewegungen
bis 540° möglich
3. Öffnungsstege im
Innenradius zu öffnen
4. Modular, variabel in
Breite, Höhe und Radius
5. Stabiler, mehr Zusatzlast
möglich durch
Zwischenlasche
6. Hochdynamisch und laufruhiger
(mit neuer Führungsrinne)
    
     
	
	
       
      
| AR [mm]
 | R100 A1[mm]
 | R125 A1[mm]
 | R150 A1[mm]
 | R175 A1[mm]
 | R200 A1[mm]
 | R250 A1[mm]
 | 
400 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 58 | 500 | 65 | 65 | 66 | 67 | 69 | 71 | 600 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 85 | 
Hinweis: Durch den Außenradius AR (siehe
Zeichnung) wird das Maß A1 fest bestimmt!
Maß A1 immer mit ± 2,5 mm Toleranz