Hybrid-Energiekette YE.42 | Stark, rüttelfest und kompakt | Innenhöhe: 42 mm

Hybrid-Energiekette YE.42
igus-icon-lupe
YE.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
YE.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
YE.42.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconYE.42.05.125.0 video
igus-icon-lupe
play iconYE.42.05.125.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
Hybrid-Energiekette YE.42
Hybrid-Energiekette YE.42 | Stark, rüttelfest und kompakt | Innenhöhe: 42 mm
Hybrid-Energiekette YE.42 | Stark, rüttelfest und kompakt | Innenhöhe: 42 mm
Hybrid-Energiekette YE.42 | Stark, rüttelfest und kompakt | Innenhöhe: 42 mm
Hybrid-Energiekette YE.42 | Stark, rüttelfest und kompakt | Innenhöhe: 42 mm
Hybrid-Energiekette YE.42 | Stark, rüttelfest und kompakt | Innenhöhe: 42 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
42 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
38 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
50 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
125 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr