Serie E4.56 ESD - Kette, beidseitig zu öffnen vollstegig
Das ESD E4.1-System vereint sämtliche Vorteile
seiner drei Vorgänger und ist das beste System im igus® e-ketten® Programm. Die E4.1-Serien sind
stabiler bei gleichen oder kleineren Abmessungen
als ihre Vorgänger. Nahezu alle Zubehörkomponenten
und Anschlussmaße sind
identisch. Mit dem igus® System E4.1 die
Lebensdauer Ihrer Anwendung nochmals
erhöhen und dabei Kosten senken.
- Hintergriff für optimale Seitenstabilität,
hohe Schubkraft auf langen Verfahrwegen
und für große freitragende Längen
- Gute Eignung für 90° Anwendungen
- Geräuschdämpfende "Bremsen"
und Geräuschdämpfer als Option
- Außen- und Innenlaschen für schnelle
Montage, mit oder ohne Vorspannung
Lieferbare Innenbreiten Bi: 75 bis 300 mm
Lieferbare Biegeradien R: 135 bis 250 mm
Teilung: 91 mm je Glied = 11 Glieder/m
A=Mitnehmer, B=Festpunkt
Teilung: 91 mm pro Glied
Glieder pro m: 11
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.