Serie 3500R - Kette, im Außenradius aufklappbar
1. Optimiertes Öffnungssystem für schnelles Öffnen der Bügel, wahlweise von links oder rechts
2. Seitliche Gleitflächen für Betrieb "auf der Seite"
3. Halbgeschlossenes E-Rohr Serie 3450
4. Bewährtes festsitzendes Anschlusselement
5. Serie 3400 und 3450 im Innenradius aufklappbar
6. Zugentlastung im Anschlusselement integrierbar
7. Doppeltes Anschlagsystem für große freitragende Länge
8. Hohe Haltekraft der Bügel
9. Geschlossenes E-Rohr Serie 3480
10. Vielseitige modulare Innenaufteilung
11. Leichte Montage durch optimierten Bolzen
12. Auch als ESD-Ausführung erhältlich
13. Zugentlastungstrennsteg - Trennsteg mit integrierten
Zugentlastungszähnen
Lieferbare Innenbreiten Bi: 50 bis 250 mm
Lieferbare Biegeradien R: 75 bis 300 mm
Teilung: 67 mm / Glied = 15 Glieder/m
A = Mitnehmer, B = Festpunkt
Teilung: 67 mm
Glieder pro m: 15
Verfahrweg: S
Kettenlänge = S/2 + K
K = Zugschlag für Biegeradius bei der e-ketten Längenberechnung in mm
Hinweis: Kettenlänge für die Kettenglieder wird aufgerundet, da es keine halben Glieder gibt.