igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 von 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
350 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
315 mm

Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
400 mm
Biegeradius [R]
500 mm
Artikelstruktur & Preisberechnung
Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
zzgl. MwSt. und VersandPreis auf Anfrage
Lieferzeit auf Anfrage
Stückliste
(1)e-kette®
Art-Nr. : E4.350.400.500.0Preis auf Anfrage
Energiekettenserie E4.350 | vollstegig: im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 350 mmEinbauart
igus-icon-checkFreitragend
Gleitend
Hängend
Energiekette
igus-icon-lieferzeitE4.350.400.500.0400500