Energiekettenserie E6.29 | Vibrationsarm, reinraumtauglich, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 29 mm

Energiekettenserie E6.29
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E6.29.030.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie E6.29
Energiekettenserie E6.29 | Vibrationsarm, reinraumtauglich, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 29 mm
Energiekettenserie E6.29 | Vibrationsarm, reinraumtauglich, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 29 mm
Energiekettenserie E6.29 | Vibrationsarm, reinraumtauglich, im Innen- und Außenradius zu öffnen | Innenhöhe: 29 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
29 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
25 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innen- und Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
30 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr