Serie 2400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm

<p>Serie 2400</p>
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2400.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon2400.02.055.0 video
igus-icon-lupe
1 von 6
<p>Serie 2400</p>
Serie 2400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Serie 2400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Serie 2400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Serie 2400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
Serie 2400 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 25 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
25 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
23 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
25 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr