Der PMA COFLEX Wellrohrtyp PACOF lässt sich in Längsrichtung jederzeit öffnen und wieder schliessen und eignet sich deshalb ausgezeichnet für die problemlose Nachinstallation oder Reparatur im Maschinen und Anlagebau. Zudem gewinnt dieses Produkt im Fahrzeugbau und in der Gebäudeinstallationstechnik immer mehr an Bedeutung. Zu diesen Produkten sind teilbare Armaturen und Gegenmuttern erhältlich.
- Speziell modifiziertes Polyamid 6
- Einfachste Installation,
problemlose Nachinstallation, geeignet zu Reparaturzwecken
- Lässt sich in Längsrichtung jederzeit öffnen und wieder schliessen
- Selbstverlöschend
- Halogen- und cadmiumfrei
- Temperaturbereich: -40°C bis +105° C; kurzzeitig bis +130° C
- Chemische Beständigkeit: Gegen Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien, schwache Säuren und Basen u.a.