Energiekettenserie Z045.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 13 mm

Energiekettenserie Z045.2 (PDF)
igus-icon-lupe
Z045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie Z045.2 (PDF)
Energiekettenserie Z045.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 13 mm
Energiekettenserie Z045.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 13 mm
Energiekettenserie Z045.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 13 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
9.4 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15.5 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr