Energiekettenserie Z26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm

easy chain Serie Z26.2
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.2/45.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie Z26.2
Energiekettenserie Z26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm
Energiekettenserie Z26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm
Energiekettenserie Z26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
37.1 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
20 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
39,24 EUR
2,18 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : Z26.2/45.063.039,24 EUR
Energiekettenserie Z26.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 37,1 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung