Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm

easy chain Serie Z300.2
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie Z300.2
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
48.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
20 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
100 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
75 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
55,35 EUR
3,69 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 48 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : Z300.2/45.075.055,35 EUR
Energiekettenserie Z300.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Innenradius reindrücken | Innenhöhe: 48,5 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr