Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm

easy chain Serie E200.2
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.2/35.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E200.2
Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm
Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm
Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
24.3 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
18 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
77 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
55 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
31,90 EUR
1,45 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : E200.2/35.055.031,90 EUR
Energiekettenserie E200.2 | mit 2-Kammern, Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 24,3 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr