Energiekettenserie E14 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 19 mm

easy chain Serie E14
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E14.1.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
easy chain Serie E14
Energiekettenserie E14 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 19 mm
Energiekettenserie E14 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 19 mm
Energiekettenserie E14 | Leitungen im Außenradius reindrücken | Innenhöhe: 19 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
19 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
13 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Außenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
28 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr