Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm

Energierohr Serie R117
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie R117
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
21 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
17 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
20 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisunginfo
info
Gesamtpreis
39,93 EUR
1,21 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 24 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 117.020.063.039,93 EUR
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm