Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm

Energierohr Serie R117
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
117.020.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energierohr Serie R117
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm
Energierohr R117 | kostengünstiger Schutz gegen Schmutz und Späne | Innenhöhe: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
21 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
17 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
20 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
63 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr