Energiekettenserie B15i | im Innenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 17 mm

Energiekettenserie B15i
igus-icon-lupe
B15I.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15I.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
B15I.015.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
Energiekettenserie B15i
Energiekettenserie B15i | im Innenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 17 mm
Energiekettenserie B15i | im Innenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 17 mm
Energiekettenserie B15i | im Innenradius einseitig zu öffnen | Innenhöhe: 17 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
17 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
14 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
15 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
38 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr