Energiekettenserie E2i.15 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 14,4 mm

<p>Serie E2i.15</p>
igus-icon-lupe
E2I.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2I.15.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Serie E2i.15</p>
Energiekettenserie E2i.15 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 14,4 mm
Energiekettenserie E2i.15 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 14,4 mm
Energiekettenserie E2i.15 | im Innenradius beidseitig zu öffnen | Innenhöhe: 14,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
14.4 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
12.5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
10 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
28 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr