Energiekettenserie 074 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 11,5 mm

<p>Energiekettenserie 074</p>
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
074.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 074</p>
Energiekettenserie 074 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 11,5 mm
Energiekettenserie 074 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 11,5 mm
Energiekettenserie 074 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 11,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
11.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
8.5 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Im Innenradius befüllbar
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
6 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Artikelstruktur & Preisberechnung

Außermittige Einspeisung
mm
Gesamtpreis
19,00 EUR
0,38 EUR / Kettengliedzzgl. MwSt. und Versand
in 72 Stunden versandfertig

Stückliste

(1)
e-kette®
Art-Nr. : 074.06.018.019,00 EUR
Energiekettenserie 074 | im Innenradius einseitig zu öffnen mit Filmscharnier | Innenhöhe: 11,5 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung