Energiekettenserie 06 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,5 mm

<p>Energiekettenserie 06</p>
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
06.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 4
<p>Energiekettenserie 06</p>
Energiekettenserie 06 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,5 mm
Energiekettenserie 06 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,5 mm
Energiekettenserie 06 | einteilige Bauform, nicht zu öffnen | Innenhöhe: 10,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Innenhöhe [Hi]
Innenhöhe [Hi]
10.5 mm
Leitungsdurchmesser (max.)
Leitungsdurchmesser (max.)
4 mm
Öffnungsprinzip
Öffnungsprinzip
Nicht zu öffnen
Innenbreite [Bi]
Innenbreite [Bi]
6 mm
Biegeradius [R]
Biegeradius [R]
18 mm

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 16 Uhr