dryspin Gewindemutter und -spindeln

Im größten Online-Gewindeshop der Welt

Online-Shop

Online-Shop

Konfiguratoren und Downloads

Downloads

Informationen / FAQ

FAQ

Anwendungen

Anwendungen

Die dryspin Gewindetechnik im Überblick

Gewindemuttern

Gewindemuttern
  • Sieben verschiedene Materialien
  • Geringe Reibwerte & hoher Wirkungsgrad
  • Bis zu 50,9 % weniger Anschaffungskosten

Gewindespindeln

Gewindespindeln
  • Steil-, Trapez und metrische Gewinde
  • Edelstahl, Stahl oder eloxiertes Aluminium
  • Bis zu 30 % höhere Lebensdauer

Sonderbauformen & Zubehör

Sonderbauformen und Zubehör
  • Sonderbauformen für jede Anwendung
  • Zubehör für Gewindemuttern und Spindeln
  • Unsere Experten beraten Sie gerne

Interessante Inhalte zur Gewindetechnik

Abmessungstabelle

Alternative zu herkömmlichen DIN 103

  • Hohe Lebensdauer
  • Engere Fertigungstoleranzen
  • Mehr Laufruhe
  • Weniger Vibration
Abmessungstabelle

Abmessungstabelle Gewindetechnik

  • Immer auf dem neusten Stand
  • Übersichtliche Unterscheidung von Steil- und Trapezgewinden
  • Durchmesser von 4 - 50 mm und Steigungen von 0,5 - 100 mm
  • Ihr Persönlicher Ansprechpartner
Acme-Gewinde

Trapezgewinde und ACME-Gewinde

Blogbeiträge

Blogbeiträge der dryspin Gewindetechnik

Wirkungsgrad

Kugelgewindetrieb vs. dryspin Gewindetrieb

  • Wartungsfreiheit auch bei kurzen Hübe
  • 100 % Schmier-, Wartungs-, und Korrosionsfrei
  • Bis zu 34,4 % geringeres Gewicht und zu 61,5 % weniger Anschaffungskosten
  • Geräuscharmer und Vibrationsfreier Lauf
Gewindetechnik in der Medizin

Mehr Hygiene durch schmierfreie Gewinde

Kundenspezifische Lösungen in der Gewindetechnik individuell online konfigurieren

DGE

Gewindetrieb Experte

  • Hilfestellung zur Auswahl des optimalen Gewindetriebs für Ihre Anwendung
  • Lebensdauerberechnung für gewünschte Konfiguration
  • PDF Download mit allen Details zum gewünschten Anwendungsfall
DSK

Gewindespindel Konfigurator

  • Individuelle Zapfenbearbeitung ohne CAD-Software
  • 2D-Bemaßungszeichnung und 3D Step-Datei, direkt online generiert
  • Unmittelbare Preisberechnung mit anschließender Bestellung oder Angebot

Die dryspin® Technologie

Gewindetechnik

Das dryspin® Testlabor

Gewindetechnik

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Gewindetechnik

Werkstoffe unserer Gewindetechnik

dryspin Gewindetechnik Muster

Gewindetechnik
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Höherer Wirkungsgrad
  • Längere Lebensdauer durch Asymmetrie
  • Medienbeständig
  • Geräuscharmer, vibrationsfreier Lauf durch gerundete Zahngeometrie
  • Lebensdauer online berechenbar

Nachhaltigkeit in der Gewindetechnik

100% Schmierfrei
Weniger Abrieb

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Thorben Hendricks
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich drylin® Gewindetechnik

+49 2203 9649 8262E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung