Die neuen Gewindesystemlösungen

Neue Gewinde Größen
  • Dauerhaft minimales Axialspiel für hohe Positioniergenauigkeit
  • Kostengünstiger durch den Verzeicht auf Schmiermittel
  • Eine längere Lebensdauer
  • Reduziertes Axialspiel durch optionale Federvorspannung des Gewindemutternbettes

Lieferprogramm

Höchste Positioniergenauigkeit auch ohne externe Schmierung

Art.-Nr. MaterialGewindeRichtungd1 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] b1 [mm] b2 [mm] SW [mm] Flächen- traganteilGewicht [g]max. stat. Last [N]
DST-RFRM-3D-01-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 18 3,2 10,5412,51261,8252
DST-RFRM-3D-02-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81325 19 4,1 104-1203,1240
DST-RFRM-3D-03-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81022 16,26 3 11,5 4-1382,3276
DST-RFRM-3D-04-DS8X8 iglidur R DS8x8RH81024 183,29,5412,51141,7228
RFRM-3D-01-TR8X8P2 iglidur R TR8x8P2RH81325 19 4,1104-1201,7240
Art.-Nr. MaterialGewindeRichtungd1 [mm]d2 [mm]d3 [mm]d4 [mm]d5 [mm]b1 [mm]b2 [mm]SW [mm]Gewicht [g]
DST-RFRM-PL-3D-01-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 2519 4,122-26 4 -4,8
DST-RFRM-PL-3D-02-DS8x8 iglidur R DS8x8 RH8 13 24183,222-26 4 12,54

Die Abmessungen der neuen dryspin® Pre-Load Gewindemutter im Überblick

Das Gewindemutternmaterial iglidur R

  • Verschleißfest und vielseitig einsetzbar, ganz ohne PTFE
  • Kostengünstige Alternative zu unserem Allrounder iglidur J
  • Bis zu 25 % geringerer Verschleiß im Vergleich zu POM+PTFE (Abmessung 10X3)
  • Umweltfreundlich durch den Verzicht auf externe Schmierstoffe
  • Lebensdauer der Gewindetriebe online online berechenbar

dryspin Technologie selber ausprobieren

dryspin Technologie

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung