iglidur Materialien

Was können die igubal Kalotten-Werkstoffe?

Alle igubal Werkstoffe haben folgende Eigenschaften

format_color_reset

lightweight-icon

money-icon

iglidur J

Der vielseitige Dauerläufer

  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
iglidur® J Werkstoff und Eigenschaften

iglidur W300

Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa

  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
iglidur® W300 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur J3

Der neue Dauerläufer

  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
iglidur® J3 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur R

Der Low-Cost Werkstoff

  • Low-Cost-Werkstoff
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr kostengünstig
iglidur® R Werkstoff und Eigenschaften

iglidur X

Der Chemie- und Temperaturspezialist

  • Bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit
iglidur® X Werkstoff und Eigenschaften

iglidur A181

Das Universallager für Food-Kontakt

  • Das Universallager für Food-Kontakt
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Universell einsetzbar
iglidur® A181 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur A350

Der Dauerläufer bei hohen Temperaturen im Foodbereich

  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C
iglidur® A350 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur A180

Der Food-Allrounder

  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
iglidur® A180 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur A160

Food-Lager mit hoher Medienbeständigkeit bis +90 °C

  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
iglidur® A160 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur UW

Für schnelle Rotationen unter Wasser

  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Für schnelle und dauernde Rotation
  • Hohe Standzeiten
iglidur® A160 Werkstoff und Eigenschaften

Mehr zu igubal Gelenklagern

igubal-Shop

Shop

Zum igubal-Shop
igubal-Expertensystem

Tool

Zum igubal-Expertensystem
Kontaktanfrage

Kontakt

Kontaktanfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Yannik Michna
Yannik Michna

Sales Manager

+49 2203 9649-7474E-Mail schreiben

Beratung und Lieferung