Change Language :

Der Einsatz von Gelenklagern ist in der Regel verbunden mit hohen Gewichten der Lager, schwierigem Einbau und hohen Kosten. Meist ist längerfristig doch Wartung erforderlich, und die Lager sind nur in Sonderausführungen korrosionsbeständig. igubal-Gelenklager machen Schluss mit all diesen Nachteilen, denn sie eröffnen durch ihre Konstruktion völlig neue Möglichkeiten: Sie sind leicht zu handhaben, kostengünstig, sehr leicht und sehr robust.
Die einfache Handhabung ermöglicht einen vielseitigen Einsatz der igubal-Gelenklager. Sie finden überall dort Anwendung, wo selbsteinstellende Lager konstruktive Vorteile bieten oder die Montage vereinfachen.
igubal-Gelenklager werden in eine H7-Bohrung eingepresst und axial gesichert. Ein präzises Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht.
Wartungsfreie igubal-Gelenklager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgeführt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Das Lagerspiel dient zum Ausgleich der Lagerausdehnung bei Erwärmung.
igubal-Gelenklager werden in Anlehnung an DIN ISO 12240 in den Maßreihen K und E gefertigt. In den Standardabmessungen sind sie für Wellendurchmesser von 2 bis 40 mm lieferbar. Die Maßreihe K ist auch in Zollabmessungen erhältlich. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Sie wollen sich von der Qualität unserer Produkte überzeugen? Dann können Sie gerne bei uns ein kostenloses Muster bestellen!

Sie sind mit unseren Produkten vertraut und möchten sich die Auswahl im Onlineshop ansehen oder direkt bestellen?

In nur drei Schritten können Sie mit den Parametern Ihrer Anwendung passende Produktempfehlungen inklusive Lebensdauer ermitteln.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen, Technologien, sowie Fragen und Antworten zu igubal Gelenklagern.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)