Change Language :
Offshore Drill Rig Anwendungen erfahren eine immer wichtigere Bedeutung, wenn es um Funktionssicherheit geht. Daher müssen dort eingesetzte Produkte höchsten Ansprüchen genügen und sind starken witterungsbedingten Einflüssen ausgesetzt. Die CFCPECIAL.5XX Serie ist die perfekte Lösung, wenn in vertikalen Anwendungen hohe Zugkräfte entstehen. Mit den neuen DNV Zulassungen für eben diese Serie gewinnen Sie als Kunde nun einiges an Sicherheit dazu, denn dank der DNV-individuellen abgestimmten Prüfverfahren und strengen Qualifizierungs- Maßnahmen können Sie sicher sein, das bestmögliche Produkt zu erhalten.
Art.-Nr. | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Außendurchmesser [mm] | Kupferzahl [kg/km] | Gewicht [kg/km] |
---|---|---|---|---|
CFSPECIAL.532.15.08.02 | (8x(2x1,5)C)C | 30 | 513 | 1014 |
CFSPECIAL.532.15.16.02 | (16x(2x1,5)C)C | 36.5 | 972 | 1669 |
CFSPECIAL.572.2400.01 | (1x240)C | 34.5 | 2581 | 3081 |
CFSPECIAL.572.3000.01 | (1x300)C | 37.5 | 3189 | 3799 |
CFSPECIAL.572.4000.01 | (1x400)C | 42 | 4269 | 5007 |
CFSPECIAL.592.001 | (30G4,0+4x(2x2,5)C)C | 44 | 1750 | 2630 |
CFSPECIAL.562.PE.700.01 | 1G70 | 19.5 | 713 | 867 |