Change Language :

Dreidimensionale Bewegung bei geringem Bauhöhenbedarf
Sichere und flexible Führung von kleinsten Schläuchen < Ø 1 mm, so lautet die Funktionsbeschreibung für das innovative igus Energieführungssystem e-cord micro. Das flexible e-cord micro kann modular zusammengesetzt und somit auf die Bewegung in der Maschine abgestimmt werden. Die vordefinierten Radien verhindern das Abknicken der Schläuche und sorgen für einen reibungslosen Ablauf ohne Maschinenstillstand.
Das eigentliche Kapillarrohr ist nur so groß wie die Nadel einer Spritze. Damit das Kapillarohr dauerhaft dynamisch bewegt werden kann, darf es nicht in einen Radius kleiner als 45mm gebogen werden. Zu diesem Zweck wurde die e-cord micro entwickelt. Das Kapillarrohr wird zunächst in einen Schlauch gelegt und dieser Schlauch wird dann in die Halterung geklipst. Das flexible System ermöglicht nun Bewegungen in mehrere Achsen und der Radius von 45mm ist durchweg gegeben.

Persönlich
Montag bis Freitag: 8–20 Uhr
Samstag: 8–12 Uhr
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8–16 Uhr (CET/ CEST)