e-spool Standard und HD Variante

e-spool Standard und HD Variante
  • Variable Energieführung - Führung aller Medien in einem System
  • Variabel einsetzbar - Energieführung in alle Himmelsrichtungen möglich
  • Preisgünstig - twisterband ermöglicht Drehbewegung
  • Platzsparend - Energiekette in der Ausgangsposition eingerollt, die Wege bleiben frei
  • Keine Zugbelastung der Leitungen
  • Nachträgliches Hinzufügen und Wechseln von Leitungen möglich
  • iF Product Design Award 2013

Technische Daten

Geschwindigkeit v max. 1 m/s
Beschleunigung a max. 1 m/s²
Quer-Geschwindigkeit max. 1 m/s
Querbeschleunigungmax. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial)
Temperaturbereich0 - 70 °C / HD Variante: 0 - 80°C
Zusatzlast vertikalmax. 1kg/m

e-spool Standard - Variante mit einem twisterband

Art. Nr. Länge [mm]Gewicht [mm]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,5
SP1.400.4000.01.R.0 400013,5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1.850.14000.03.R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1.850.14000.03.L.0 400048

e-spool Standard - Variante mit zwei twisterbändern

Art. Nr. Länge [mm]Gewicht [mm]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7000 45
SP2.850.14000.03.R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.0700045
SP2.850.14000.03.L.0 14000 55

e-spool HD - Variante mit einem twisterband

Art. Nr. Länge [mm]Gewicht [mm]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 700056,5
SPHD1.850.14000.03.R.0 1400067
SPHD1.1200.21000.01.02100052

e-spool HD - Variante mit zwei twisterbändern

Art. Nr. Länge [mm]Gewicht [mm]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 700064
SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 700064
SPHD2.850.14000.03.R.0 1400074

Befüllungsregeln für die e-spool

Montageanleitungen

e-spool Montageanleitung

In der Praxis realisiert

Bewindungsanlage mit e-spool

Bewindungsanlage

e-spool Anwendungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung