Change Language :
Bis zu 33 % günstiger bei 20 % mehr Zusatzlast
Ausbau des erfolgreichen E2.1 Programmes. Geschlossene (nicht zu öffnende) Ausführungen mit Innenhöhen 26 mm.
Kostengünstig bei erhöhter Zusatzlast, daher optimal für das Führen von Hydraulik.
Art.-Nr.
Biegeradius
[mm]
E2C.26.025.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.025.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.038.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.038.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.057.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.057.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
E2C.26.077.R.0
048, 055, 075, 100, 150, 200
[Wakoadd artnr="E2C.26.077.R.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Donnerstag: 8 – 18 Uhr
Freitag: 8 – 17 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr