Neue Generation - twisterchain new - Robust, leise, für hohe Lasten

  • Stabiler, mehr Zusatzlast möglich
  • 25% weniger Gewicht als bisherige twisterchain
  • Drehgeschwindigkeiten bis 1 m/s und mehr
  • Dreh-/Spiralbewegungen bis 540°
  • Hochdynamisch und leiser Lauf (mit neuer Rinne)
  • Kabelfreundlicher, glatter Innenraum
  • Öffnungsstege im Innenradius zu öffnen
  • Über 1 Mio. Zyklen im igus®-Labor erfolgreich getestet (03/2010)
  • Roboter, Handling-Maschinen
  • Verpackungsmaschinen
  • Glasmaschinen
  • Allgemeiner Maschinenbau etc.
Picture

twisterchain new für Kreisbewegungen bis 540°,Öffnungsstege imInnenradius zu öffnen

Picture

Die kabeloptimierte Zwischenlasche erhöht die Stabilitätder twisterchain new um ein Vielfaches. Gleichzeitigdient diese als Innenaufteilung und unterteilt den Befüllungsraum in zwei Kammern

Diagram

Y = max. Zusatzlast [kg/m]

A = Neue Generation twisterchain new

B = Alte Version twisterchain Classic

twisterchain

Serie TC32

e-kette®, beidseitig zu öffnen
TC42

Serie TC42

e-kette®, beidseitig zu öffnen
TC56

Serie TC56

e-kette®, beidseitig zu öffnen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung