Schrittmotoren

Unsere igus Schrittmotoren – auch Stepper Motoren genannt – erhalten Sie in den klassischen Baugrößen von Nema 11 bis Nema 34 mit einem Flanschmaß von 28mm – 86mm. Wählen Sie zwischen verschiedenen Ausführungen wie Wellen-Schrittmotoren, Spindel-Schrittmotoren, Schrittmotor-Linearaktuatoren und Spezialisten-Motoren. Die langlebigen und wartungsfreien drylin Schrittmotoren lassen sich um metrische Stecker, Bremsen und Encoder erweitern. Sie arbeiten zuverlässig bei Temperaturen zwischen -10 und +50 °C. Zu den Vorteilen der Schrittmotoren gehört weiterhin, dass diese mit den gängigsten Motorsteuerungen kompatibel sind und Positionierungen daher auch ohne Encoder möglich sind. Schrittmotoren finden in der Medizintechnik, Laborautomatisierung, Formatverstellungen und der industriellen Automatisierung ihren Einsatz. Unsere Schrittmotoren sind zum sofortigen Kauf im Online-Shop geeignet und in nur 24h versandfertig.

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Allgemeiner Kundenservice