Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schrittmotoren

Schrittmotoren von igus® sind wartungsfrei und langlebig, erhältlich in verschiedenen Größen und um metrische Stecker, Bremsen und Encoder erweiterbar. Erhältlich sind die Schrittmotoren in mehreren Einbaugrößen: NEMA 11,17, 23, 23 XL, 34 – mit Flanschmaßen von 28 mm bis 86 mm. Sie arbeiten zuverlässig bei Temperaturen zwischen -10 und +50 °C. Und dank eines standardisierten Elektroanschlusses lassen sie sich nicht nur an Motorsteuerungen von igus® anschließen, sondern auch die gängigsten Steuerungen anderer Hersteller.

Vorteile im Überblick 

  • Kompatibel mit den gängigsten Motorsteuerungen
  • Positionierungen auch ohne Encoder möglich
  • Erhältlich in mehreren Baugrößen
  • Hohe Drehmomente
  • Optional erhältlich für höhere Anlagensicherheit: Encoder und Bremse 
  • Hohe Schutzart bis IP68

Filter

Größe
Elektrische Werte
Anschluss
System
Ausführung

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit für einzelne Artikel 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

Anzahl Produkte: 0

Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht.

Schrittmotoren kaufen - schnell und preiswert im Online Shop

Seit den ersten Entwicklungen in den 1920er Jahren sind Schrittmotoren ein wichtiger Teil der industriellen Entwicklung. Computergesteuerte Werkzeugmaschinen, Handlingsysteme oder Matrixdrucker wären ohne moderne Schrittmotoren kaum denkbar. Im Zusammenhang mit schmiermittelfreier Antriebstechnik ist igus ist seit vielen Jahren ein führender Schrittmotor Anbieter in Deutschland. In unserem Online Shop finden Kunden aus verschiedensten Branchen weltweit robuste und langlebige Schrittmotoren, die perfekt auf die Anforderungen von linearen Antriebssystemen abgestimmt sind. 

igus drylin E Schrittmotoren

In unserem Schrittmotor Shop erhalten Sie Motoren in mehreren Baugrößen (NEMA17, NEMA23, NEMA23XL und NEMA34) und insgesamt 17 Varianten für allgemeine Automatisierungs- und Handlingaufgaben.

Der NEMA17 Schrittmotor bietet eine hohe Leistung bei kleiner Baugröße und ist perfekt für schnelle Bewegungen von kleineren Lasten. Ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen sind Kennzeichen des NEMA23 Motors. Ein nochmals fast verdoppeltes Drehmoment bietet der weiterentwickelte NEMA23XL. Für höhere Lasten und parallele Doppelachsaufbauten ist der große NEMA34 Schrittmotor mit einem Haltemoment von 5,9 Nm die beste Wahl. 

Die IP65 (Spritzwasser) und IP86 (Unterwasser) Schrittmotoren der Baugröße NEMA23 sind speziell für Anwendungen in feuchter Umgebung wie Prüfstände für Wärmetauscher konzipiert. Die von igus angebotenen Motoren werden ausschließlich von reputablen und zuverlässigen Schrittmotor Herstellern bezogen und sind auf dem neuesten Stand der Technik, kosteneffektiv und wartungsfrei. Auf die drylin E Schrittmotoren abgestimmte wartungs- und schmiermittelfreie Lineartische, Motorsteuerungen und Zubehör erhalten Sie ebenfalls zu einem günstigen Preis online. Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der igus Antriebstechnik aus dem drylin E Online Shop.

Schrittmotor kaufen leicht gemacht mit dem igus Konfigurator für Antriebssysteme

Der igus Konfigurator für Antriebstechnik macht es Ihnen leicht, einen Schrittmotor zu kaufen. Diesen praktischen online Konfigurator können Sie ohne Softwareinstallation einfach und bequem in Ihrem Browser öffnen. Nach der Eingabe der Anwendungsparameter zeigt Ihnen der Konfigurator eine Übersicht mit allen geeigneten Motoren und mögliche Kombinationen mit den wartungsfreien Lineartischen aus dem igus Produktsortiment. Anschließend können Sie den passenden Motor per Mausklick auswählen und direkt online im igus  Schrittmotorshop bestellen - ohne Mindestbestellmenge und versandfertig ab 24 Stunden nach Bestelleingang.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Chat-Service:

Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr