igusigus-icon-cart(0)

DC-Motoren

Die DC Gleichstrommotoren sind für einfache Linearbewegungen ohne aufwendige externe Leistungselektronik geeignet. Sie sind leise, effektiv und kompakt. Aufgrund ihrer besonders platzsparenden Ausführung sind sie nicht mehr auf Motorflansch und Kupplung angewiesen. Für DC-Motoren spricht, dass der Betrieb über Netzgerät, Batterie oder Motorsteuerung möglich ist. Zudem sind sie Temperaturbeständig zwischen -10 und +60 °C.

Kategorien
Filter
Größe
Elektrische Werte
System
Ausführung
Anzahl Produkte: 2

drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe und Protect Schutzgehäuse

drylin® E Gleichstrommotor mit Stirnradgetriebe und Protect Schutzgehäuse
  • Baugröße: Flanschmaß 36/42mm
  • Schutzklasse: IP41
  • Drehmoment: 0,1Nm bis 1,5Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 440 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker
93,63 EUR/Stk.Günstigster online verfügbarer Staffelpreis87,08 EUR/Stk. 25 Stk.

4 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
4 in 24 Stunden versandfertig

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse

drylin® E Gleichstrommotor mit Planetengetriebe und Protect Schutzgehäuse
  • Baugröße: Flanschmaß 36/42mm
  • Schutzklasse: IP41
  • Drehmoment: 0,5Nm bis 1,8Nm
  • Betriebsspannung: 12 VDC und 24 VDC
  • Drehzahl: bis 290 U/min
  • Direkter Batteriebetrieb möglich
  • Motoranschluss: Metrischer M12 Stecker
126,90 EUR/Stk.Günstigster online verfügbarer Staffelpreis118,01 EUR/Stk. 25 Stk.

3 Variante(n), davon:

igus-icon-lieferzeit-dot
3 in 24 Stunden versandfertig

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Daniel Webers
Daniel Webers

igus-icon-phone+49 2203 9649 7066

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr


Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Einkaufen bei igus®