Energieketten für lineare Bewegungen

Energieketten für lineare Bewegung führen Ihre Leitungen zuverlässig, leise und verschleißarm selbst bei hohen Geschwindigkeiten und langen Verfahrwegen. Sie schützen Kabel und Schläuche vor Zugbelastung und Abrieb, reduzieren Stillstandszeiten und sorgen für maximale Anlagenverfügbarkeit. Dank modularer Bauweise, großer Auswahl an Innenhöhen und Biegeradien sowie langlebigen Hochleistungskunststoffen finden Sie für jede Anwendung die optimale Lösung - Improve what moves.

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

Bestseller Energieketten

Hier finden Sie eine von unseren Kunden und uns empfohlene Auswahl an Bestseller Energieketten für 90 % aller Anwendungen und Branchen. Alle hier gezeigten Energieketten sind mit 4 Jahren Garantie, online konfigurier- und berechenbar sowie innerhalb von 1-3 Tagen ab Lager lieferbar.

- System E2.1 mciro - Innenhöhe: 10 - 17 mm

- System E2.1 - Innenhöhe: 21 - 48 mm

- System R2.1 - Innenhöhe: 26 - 75 mm

- System E4Q - Innenhöhe: 34 - 82 mm

 

 

 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Dieter Reitz
Dieter Reitz

igus-icon-phone+49 2203 9649 7070

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr