Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

DE(DE)

Schienenführungen drylin® T

Anzahl Produkte: 24

drylin® T Führungsschiene TS

Für einen schnellen und kostengünstigen Versand mit UPS:
  • Längen kürzer als 2.000 mm
  • Versandgewicht unter 31,5 kg
Alles darüber versenden wir mit Frachtkosten auf Anfrage.

Material: Aluminum, hartanodisiert
40,75 EUR/m
8 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
4 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TW-01

  • drylin® T-Linearschlitten Standard 01 Serie
  • Mit individueller Spieleinstelllung
  • Hohe Lebensdauer durch iglidur® J
  • Optional als Loslagerversion in y oder z Richtung konfigurierbar
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Kunststoff, Gleiter iglidur® J
Hier finden Sie die passende Schiene (Baugröße 15,20,25,30 - Gebohrt und ungebohrt)
33,69 EUR/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
8 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Miniaturführungsschiene TS-04

Material: Aluminium, hartanodisiert
 
25,46 EUR/m
8 Variante(n), davon versandfertig:
8 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TWA-01

  • drylin® T Automatik Linearschlitten der Standard Serie 01
  • Mit automatischer Einstellung des Lagerspieles
  • Einstellung und Aufhebung der Vorspannung durch mitgelieferte Vorspannschlüssel
  • In Betrieb stellt sich das Lagerspiel automatisch nach
  • Hohe Lebensdauer durch iglidur® J
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Kunststoff, Gleiter iglidur® J
Hier finden Sie die passende Schiene (Baugröße 15,20,25,30 - Gebohrt und ungebohrt)
33,69 EUR/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
8 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TW-01-HKA

  • drylin® T-Linearschlitten der Standard Serie 01
  • Mit montierter Handklemmung
  • Individueller Spieleinstellung
  • Hohe Lebensdauer durch iglidur® J
  • Optional als Loslagerversion in y Richtung konfigurierbar
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Kunststoff, Gleiter iglidur® J
Hier finden Sie die passende Schiene (Baugröße 15,20,25,30 - Gebohrt und ungebohrt)
46,64 EUR/Stk.
8 Variante(n), davon versandfertig:
8 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Miniaturführungswagen TW-04

  • drylin® T Linearschlitten Miniatur der Serie 04
  • Robuste Bauform
  • Einfache Montage
  • Verliersichere Gleitelemente
  • Voreingestelltes Lagerspiel
  • Optional auch als Loslagerversion in y und z Richtung konfigurierbar
  • Material: Gehäuse Zinkdruckguss
  • Gleitelement iglidur® J, Ausnahme: TW-04-07, TW-04-07-LLZ: iglidur® J200
Die passende Schiene für den TW-04 Schlitten in den Baugrößen 7, 9, 12 oder 15 finden Sie hier.
7,77 EUR/Stk.
14 Variante(n), davon versandfertig:
5 in 24 Stunden
6 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Miniaturführungswagen TWE-04

  • drylin® T Linearschlitten Miniatur der Serie 04 einstellbar
  • Robuste Bauform
  • Mit manueller Spieleinstellung am Schlitten
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch KTL Lackierung
  • Material: Gehäuse Zinkdruckguss, Gleiter iglidur® J
Die passende Schiene für den TWE-04 Schlitten in der Baugröße 12 oder 15 finden Sie hier.
17,46 EUR/Stk.
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TW-12

  • Neue Performance-Generation
  • Robustes Design
  • Verliersichere Lagerelemente aus iglidur® J200
  • Bis zu 50 % höhere Lebensdauer im Vergleich zu iglidur® J
  • Manuelle Spieleinstellung
  • Einfachste Montage
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Edelstahl, Gleiter iglidur® J200
Hier finden Sie die passende Schiene (Baugröße 15,20,25,30 - Gebohrt und ungebohrt)
40,43 EUR/Stk.
12 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Führungsschiene TS-CA-Ungebohrt

Material: Aluminum, klareloxiert
 
31,65 EUR/m
4 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 10 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Führungsschiene TS-11

Material: Hohlprofil, Aluminium, klar eloxiert
22,33 EUR/m
2 Variante(n), davon versandfertig:
2 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TW-02

  • drylin® T Linearschlitten Serie 02 Heavy Duty
  • Robustes Design für extreme Anwendungen
  • Einfache Montage
  • Verliersichere Gleitelemente
  • Voreingestelltes Lagerspiel
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Edelstahl, Gleiter iglidur® J2
Hier finden Sie die passende Schiene (Baugröße 15,20,25,30 - Gebohrt und ungebohrt)
30,65 EUR/Stk.
9 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
6 in 3 Werktagen
Zur Produktseite

drylin® T Führungswagen TW-03

  • Achtung: Läuft nur auf der Schiene TS-01-20
  • drylin® T Linearschlitten der Serie 03 Kompakt
  • Schlanke hohe Bauform
  • Für robuste Anforderungen
  • Einfache Montage
  • Verliersichere Gleitelemente
  • Voreingestelltes Lagerspiel
  • Material: Gehäuse Aluminium, Deckel Edelstahl, Gleiter iglidur® J2
  • Verfügbar als Fest- und Loslager (y- und z-Richtung)
Hier finden Sie die passende Schiene
47,67 EUR/Stk.
3 Variante(n), davon versandfertig:
3 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Handklemmung TWBM-11

Kompakte Bauform mit Kunststoff-Klemmelementen
103,55 EUR/Stk.
4 Variante(n), davon versandfertig:
4 in 24 Stunden
Zur Produktseite

drylin® T Handklemmung TWBM-01

Massive Ausführung mit Messing-Klemmschuhen
178,51 EUR/Stk.
1 Variante(n), davon versandfertig:
1 in 24 Stunden
Zur Produktseite

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH