Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Linearführungen drylin®

Produkte

Anzahl Produkte: 1

drylin® Q Vierkantprofilrohr
  • Aluminium, hartanodisiert, für freitragende Konstruktionen geeignet, robust, korrosionsbeständig, leicht
  • Material: Aluminium, hartanodisiert

ab 33,36 USD/m

3 von 3 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Linearführung - Flexibilität auf ganzer Linie

Mit drylin® Linearführung gleitende Bewegung gestalten

Linearführungen sind Bauelemente in Antriebssystemen und Werkzeugmaschinen, mit deren Hilfe eine geradlinige Bewegung erzeugt wird. Die bekanntesten Formen sind Schwalbenschwanzführungen und T-Führungen und Profilführungen. In der Antriebstechnik werden mit ihrer Hilfe geradlinige Bewegungen von Werkzeugen, Fahrzeugteilen oder Maschinenteilen ausgeführt, bei denen mitunter hohe Anforderungen an Genauigkeit, Beständigkeit und Geschwindigkeit bestehen.

Einfacher Aufbau - wenig Schwachstellen, kleiner Preis

Linearführungen sind als Wälzlager oder als Gleitlager gestaltet. Bei Wälzlagern lastet das Gewicht der Bauteile und Werkstücke auf Kugeln, Rollen oder Nadeln. Geometrisch gesehen werden diese Wälzkörper punktförmig oder linienförmig belastet und müssen an den Berührungsstellen sehr hohen Druck standhalten. Außerdem benötigen sie selbst Führungselemente (Käfige, Umlaufvorrichtungen). Der Vorteil einer gleitenden Bewegung ist die Lastverteilung auf eine verhältnismäßig große Fläche mit deutlich geringerem Druck. Die damit verbundenen höheren Reibwerte werden oft durch den Einsatz von Schmierstoffen ausgeglichen.

Die modernen Werkstoffe, die in einer drylin® Linearführung eingesetzt werden, bewirken geringe Reibungsverluste ohne Verwendung von Schmierstoffen. Der Aufbau einer Linearführung ist mit den Bauteilen Schienen, Gehäuselager und Schlitten relativ einfach und hat praktisch keine Schwachstellen. Der einfache Aufbau ist auch der Grund für - im Vergleich zu Wälzlagerungen - preiswertere Führungssysteme.

Vorteile trockenlaufender Führungssysteme

Öle und Fette, die als Schmierstoffe eingesetzt werden, brauchen für ihre Funktion eine genau definierte Konsistenz (Viskosität). Dadurch binden sie aber auch Staub, und Feuchtigkeit aus der Luft, verlieren nach und nach ihre Funktionsfähigkeit und müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Trockenlaufende Führungssysteme sind im Unterschied dazu wartungsfrei. Das wirkt sich deutlich auf die Betriebskosten aus: Beschaffung und Entsorgung der Schmierstoffe entfallen genauso wie Arbeitszeit und Arbeitsleistung bei der Wartung.

Großes Angebot an Bauteilen und Komplettlösungen im Linearführung Shop

Die igus® GmbH liefert neben Komplettsystemen, die bei Bedarf mit integrierten Messeinrichtungen versehen sind, auch einzelne Bauelemente für Linearführungen. Dabei kommen als Werkstoffe iglidur® Hochleistungspolymere, Carbon, Edelstahl oder Aluminium zu Einsatz. So lässt sich für praktisch jeden Anwendungsfall das optimale System im Linearführung Shop finden.

Dem Konstrukteur stehen verschiedenste Baureihen im Linearführung Shop zur Verfügung. Bei der Auswahl hilft das Onlinetool "drylin® Linearführung Experte". Mit diesem Werkzeug lassen sich individuelle Lösungen finden und Lebensdauerberechnungen durchführen.

Einsatzgebiete für Linearführungssysteme

Die Wartungsfreiheit, der besonders geräuscharme Lauf und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stößen haben dazu geführt, dass die Linearführungssysteme der igus® GmbH in allen Bereichen von Industrie und Handwerk im Einsatz sind. Sie leisten im Fahrzeugbau, in der Lebensmittelindustrie, in der Pharmazie, bei der Fertigung von Holz- oder Metallteilen genauso zuverlässig und leise ihren Dienst wie in der Textilindustrie, der Medizintechnik und in Druckereien. Die weite Verbreitung ist vor allem auch auf die Flexibilität der der Linearführungssysteme zurückzuführen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.