drylin R-Wellenführungen

Schmierfreie drylin R-Wellenführungen bieten robuste und langlebige Lösungen für die Lineartechnik. Die hoch verschleißfesten Polymerlager ermöglichen einen zuverlässigen Betrieb ohne Schmierung. Mit kompatiblen Abmessungen zu Standard-Kugelbuchsen eignen sie sich perfekt für den unkomplizierten Austausch in bestehenden Systemen. Entwickelt für extremste Bedingungen, erfüllen sie höchste Anforderungen in industriellen Anwendungen. Im Shop finden Sie zahlreiche Varianten für Ihre linearen Bewegungen.

Anzahl Produkte: 0
Nichts gefunden? Der igus® LiveChat hilft Ihnen sofort weiter! Oder schicken Sie uns eine Nachricht!

drylin® R - Wellenführung

Sauber & hygienisch, schnell und leise
Neben der drylin® R bietet igus® viele weitere drylin® Produkte im Online-Shop an. Hier finden Sie die W-Profilführungen als vorkonfektioniertes System oder drylin® N Flachführungen für Ihre Maschinen, die ebenfalls eine geradlinige Bewegung von Maschinenteilen ermöglichen. Zusätzlich bietet igus® die kippsichere T-Schienenführungen, drylin® Q Vierkantführungen sowie drylin® NT Teleskopschienen an. Alle drylin® Komponenten sind einzeln oder als fertiges Komplettsystem bestellbar. Mit nur wenigen Klicks finden Sie Ihre passende Lösung. Nutzen Sie unser Online-Tool und konfigurieren Sie individuell Ihre drylin® Linearführung. Bei weiteren Fragen lassen Sie sich von uns beraten. 
Zu den drylin® R Wellenführungen, finden Sie in unserem Online-Shop drylin® R Gehäuselager, Linearschlitten, Lineargleitbuchsen und viele weitere Kategorien zur drylin® R Wellenführung. Wo geringes Gewicht gefordert wird, können die drylin® R LInearwellen perfekt eingesetzt werden. Zusätzlich bieten wir Ihnen in unserem Online-Shop acht verschiedene Wellenmaterialien an. Ob für einzelne Maschinenelemente, Module oder komplette Systemlösungen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Die Linearwellen aus Edelstahl, Aluminium oder Kohlefaser, in nicht unterstützter, unterstützter oder teilunterstützter Bauform, die Wellenböcke sowie das Zubehör sind ab Lager erhältlich.
Da unsere drylin® R Wellenführungen schmiermittelfrei funktionieren, sind sie schmutzresistent. Kein anderes System weist eine derart hohe Sicherheit bei Staub, Flusen und grobem Schmutz auf. drylin® R Wellenführungen haben die besten Werte in Bezug auf  Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit. Sie können problemlos starken Einflüssen wie Chemikalien und Hitze ausgesetzt werden. 
Der Einsatz im Trockenlauf und die spezielle gestaltung der Lagerflächen mit e inzelnen Laufstegen und den dazwischen angeordneten Unterbrechungen wirken sich besonders vorteilhaft bei Verschmutzungen aus. Schmutz, selbst wenn er feucht auf der Welle auftritt, wird von den einzelnen Laufbahnen abgewischt und in die kontaktlosen Bahnen zurückgedrängt. Die Stege der Laufflächen der drylin® Lager gleiten dann auf der von allen Verschmutzungen frei gewischten Bahn. drylin® R Produkte werden in verschiedensten Anwendungsbereichen eingesetzt, wo hohe hygienische Anforderungen gefordert sind oder starke Verschmutzungen durch Staub und Dreck entstehen. Durch die absolute Schmiermittelfreiheit der drylin® Produkte und der Resistenz gegenüber extremen Reinigungsmitteln kann drylin® R problemlos unter anderem in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie eingesetzt werden. 
Anwendungen im Grenzbereich des technisch Machbaren oder in extrem abrasiver Umgebung sind durch den regelmäßigen Austausch der Lager gekennzeichnet. drylin® R Gehäuselager tragen in diesen Fällen zu erheblichen Kostenreduzierungen bei. Da nur die Lagerfolie getauscht werden muss, spart dies oft bis zu  90% der sonst anfallenden Kosten.
Finden Sie in unserem Online Shop Ihr Linearsystem oder nutzen Sie den drylin® Experten zur Konfiguration, um online Ihre Linearführung zusammenstellen zu können.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Michael Hornung
Michael Hornung

igus-icon-phone+49 2203 9649 0

Beratung und Lieferung

Persönlich
Montag bis Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online
Chat-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr
WhatsApp-Service
Montag bis Freitag: 8 – 17 Uhr