Change Language :
Bewährte drylin® Führungssysteme - Präzise. Zuverlässig. Preisgünstig.
Flachführungen der Lineartechnik sind Maschinenelemente, die zu den Geradführungen mit Gleitlager gehören. Sie nehmen vor allem Kräfte senkrecht zu den Gleitflächen auf. Flachführungen für Maschinen ermöglichen eine geradlinige Bewegung von Maschinenteilen. Bauteile des Linearführungssystems sind einzeln bestellbar oder als Komplettsystemerhältlich. Bei letzteren ist die Gleitführung mit einem Schlitten versehen. Einzelne Komponenten der drylin® Flachführung wie Führungsschienen, Führungsschlitten und weiteres Zubehör zu Flachführungen sind in unserem Online-Shop erhältlich. Unser drylin® Baukastenprinzip erlaubt, mit hoher Flexibilität und Vielfalt eine hohe Anzahl an Möglichkeiten, um ein Linearsystem nach Ihren Ansprüchen zusammen zu stellen. Zusätzlich können Sie mit Hilfe unseres Online-Tools Ihre Flachführung individuell konfigurieren.
drylin® Flachführungen - platz- und kostensparend
igus® bietet Flachführungen mit niedrigen Profilen in verschiedenen Breiten und Bauhöhen von 6 und 12mm an. Der Einsatz der drylin® N Flachführung in einem 3D Drucker ermöglicht durch seine geringe Bauhöhe ein maximales Druckvolumen. Die Flachführung ist in vielen weiteren Anwendungsbereichen einsetzbar, hierzu zählen Landmaschinen, Fahrzeugbau, Medizintechnik, Fassadenbau und viele weitere Bereiche. Durch den Einsatz von Aluminium empfehlen sich unter anderem Anwendungen im Bereich der Robotik, Luftfahrt sowie in der Medizintechnik.
Eine Linearführung ist eines der zentralen Bauteile in der Lineartechnik. Die drylin® Linearführung ist in zahlreichen Einsatzgebieten vorzufinden, sodass auch eine große Produktauswahl angeboten wird. Hierzu zählen W-Profilführungen, T-Schienenführungen, Runde Wellenführungen, Vierkantführungen und Flachführungen. drylin® Linearsysteme laufen auf polymeren Hochleistungs-Gleitelementen. Dieses Prinzip ermöglicht eine geringe Reibung und niedrigen Verschleiß. Die von igus® entwickelten Linearführungen verfahren ohne Schmierstoffe. Anwendungen sind daher vor Verschmutzung durch Fett und Öl geschützt. Schmutz- und Staubpartikel haften nicht an, da einzelne Partikel durch die Bewegung der Linearführung aus der Kontaktfläche weggeschoben werden. Zusätzlich entfällt die Wartung als signifikanter Kosten- und Störfaktor. drylin® Linearführung ermöglicht ein schmiermittelfreies und wartungsfreies Zusammenwirken der Bauteile im Trockenlauf, wodurch zeitaufwendige Reinigungen entfallen. Es müssen keine Betriebsmittel wie Öle und Fette beschafft werden, wodurch ein weiterer Kostenfaktor entfällt. Weitere Vorteile von igus® Lineartechnik sind Unempfindlichkeit gegen Einflüsse wie Schmutz, Wasser, Chemikalien, Hitze oder Stöße.