Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Lineare Lösung für den kleinen Bauraum
Zu drylin® Flachführungen finden Sie eine große Auswahl an Produktkategorien in unserem Online-Shop. Neben Komplettsystemen, die mit Schlitten versehen sind, bietet igus® auch einzelne Flachprofilschienen an. drylin®-Schienen sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich. Das Flachlinearprofil bestehen entweder aus anodisiertem schwarzem Aluminium oder ist klar eloxiert. Durch das Eloxieren sind die Flachführungsschienen korrosionsbeständig und können in extremer Umgebung eingesetzt werden. Extrem flache Schienen mit weit bis zum Rand reichenden Führungen dienen der optimalen Abstützung hoher Momente.
Durch die hohe Robustheit der Schienen können hohe Lasten sicher und wartungsfrei bewegt werden. Da keine Schmierung bei den Flachführungen notwendig ist, sind unsere Produkte extrem verschleißfest. Somit wird eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Weitere Vorteile der schmiermittelfreien Flachprofilschienen sind zum einen die Kostenfaktoren. Beschaffung und Entsorgung von Ölen und Fetten entfällt, teure und zeitraubende Reinigungen müssen nicht durchgeführt werden. drylin® Flachführungend ermöglichen ein schmiermittelfreies und wartungsfreies Zusammenwirken der Bauteile im Trockenlauf. Da sich keine Verschmutzungen an den Flachlinearprofilen und Schlitten festsetzen kann, entfällt automatisch die Wartung als signifikanter Kosten- und Störfaktor.
drylin® Flachführungen laufen auf polymeren Hochleistungs-Gleitelementen und erzielen damit beste Verschleiß- und Reibwerte. Beim Funktionsprinzip ‚Gleiten statt Rollen‘ fällt das mechanische Abrollen harter Gleitpartner weg, es gibt kein Aufeinanderprallen der Kugeln, trotz hoher Fahrgeschwindigkeit. Die Gleitbewegung der Flachführung ist geräuscharm und nur ein leises Gleitgeräusch ist wahrnehmbar.
Zur Produktpalette der drylin® Linearführungen gehören unter anderem W-Profilführungen, T-Schienenführungen, Wellenführungen, Vierkantführungen und Teleskopschienen. Diese und weitere Produkte sowie zusätzliches Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop. Alle drylin® Produkte sind schmiermittelfrei und perfekt für den Trockenlauf und für eine schmierfreie Anwendung konzipiert. Die Flachprofilschienen werden auf das von Ihnen gewünschte Maß abgelängt. Es gibt keine Mindestlänge sowie keine maximale Hublänge.
Die richtige Linearführung für jede Anwendung
Mit dem drylin® W Baukastenprinzip haben sie unzählige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Produkt. Das Prinzip erlaubt mit hoher Flexibilität und Vielfalt eine Vielzahl an Möglichkeiten, um ein Linearsystem nach Ihren Ansprüchen zusammen zu stellen. Sie können in unserem Online-Shop ein individuelles Linearführungssystem oder bereits konfektionierte Produkte bestellen. Sie sind sich unsicher bei der Wahl ihres drylin®-Produktes? Sie können all Ihre Produkte mit unserem Online-Tool individuell konfigurieren oder die Lebensdauer berechnen.
 
        Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag - Donnerstag: 8 – 18 UhrFreitag: 8 - 17 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |