Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Unser Gewindetechnik Produktsortiment bietet eine Bandbereit an Spindeln, Gewindemuttern und deren Zubehör in vielen Abmessungen und Bauformen. Die Gewindemuttern sind in sechs unterschiedlichen Bauformen und sechs Materialen mit individuellen Eigenschaften erhältlich. Passende Spindeln können in Steil-, Trapez- oder metrischen Gewinden und in Edelstahl, Stahl oder Aluminium bei uns bezogen werden. Das Spektrum der Gewindemuttern und Spindeln umfasst Durchmesser von 4 bis 50 mm und Steigungen von 0,5 bis 100 mm.
Durch den Einsatz der Spindeln aus Edelstahl und den Gewindemuttern aus iglidur® Hochleistungspolymere ist unsere drylin® Gewindetechnik absolut schmier- und wartungsfrei. Der leise Trockenlauf und die Schmutzresistenz schafft eine vielseitige Einsatzmöglichkeiten unter unterschiedlichsten Bedingungen. Durch die Vielfalt des Produktsortimentes ist die dryspin Gewindegeometrie nahezu in allen Anwendungen denkbar.
Gewindetriebe sind Maschinenelemente, die eine drehende Bewegung in eine translatorische Bewegung umwandeln. Die igus® Steilgewinde und Trapezgewinde basieren immer auf selbstschmierende Kunststoffmuttern und ermöglichen somit einen lebenslangen Betrieb ohne externe Schmierung. Eine höhere Lebensdauer und Effizienz für Steilgewinde bietet die dryspin® Technologie durch auf Kunststoffmutter und Spindel abgestimmte Eigenschaften und Geometrien.
Die innovative dryspin® Technologie zeichnet sich insbesondere durch einen höheren Wirkungsgrad, durch einen optimalen Flankenwinkel und eine höhere Lebensdauer durch Asymmetrie aus. dryspin® und drylin® SD Gewindespindeln und Gewindestangen sind aus Edelstahl oder Aluminium, während die Steilgewindemuttern und Trapezgewinde-Muttern aus dry-tech® Polymeren bestehen. Die Gewindemuttern haben einen zylindrischen Aufbau. Sie werden auch mit Bund oder Schlüsselfläche angeboten und können durch das optionale Zero-Backflashprinzip spielreduziert werden.
Durch die schmiermittelfreie Gewindetechnologie wird eine hygienische, wartungsfreie wie schmutzresistente Anwendung garantiert. Die verwendeten Materialien sind zudem korrosionsbeständig und geräuscharm. Damit stellt das drylin® SD und dryspin® Gewindesystem eine saubere Alternative mit hoher Präzision zum Kugelgewindetrieb dar.
Auch als Sonderbauformen zum Beispiel in Form von sphärischen Gewindemuttern mit Gehäuse oder mit Disk zur individuellen Spieleinstellung sowie weiteres Zubehör, wie Spindelmotoren sind lieferbar. Zudem sind ACME Gewinde und Inch-Abmessungen im US-Standard im Gewindetechnik-Programm zu finden. Es werden über 100 Standard-Abmessungen mit bis zu 10 Mutter-Varianten in bis zu 5 verschiendenen Materialien gefertigt. Auf Kundenwunsch kann dabei eingegangen werden. Mit dem Gewindetriebe Konfigurator haben Sie die Möglichkeit Ihre Wunschabmessung online anzufragen und zu bestellen - ab Stückzahl 1. Oder kontaktieren Sie uns direkt. Unsere erfahrenen Mitarbeiter wissen, was machbar ist und stehen Ihnen gern beratend zur Seite.
Typische Anwendungsbereiche der selbsthemmenden Trapezgewinde und metrischen Gewinde finden sich unter anderem in der Formatverstellung. Auch die hohen Anforderungen in der Antriebstechnik, bei optischen Geräten oder in der Möbelindustrie und Automobilindustrie werden zuverlässig mit der igu® Gewindetechnik erfüllt.
Lassen Sie sich von Qualität und unserem Know-how in der Steilgewindetechnik überzeugen und fordern Sie ein kostenloses Muster an.
Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr