Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Zubehör

Motorbetriebene Linearachsen individualisieren
igus® möchte Konstrukteuren das Leben leichter machen. Und bietet deswegen für motorbetriebene Lineareinheiten ein breites Zubehör-Portfolio an. Es umfasst kostengünstige Referenzschalter und Adapterkits für Servomotoren anderer Hersteller oder Montagehalter. Zum drylin® E Zubehörprogramm zählen Spacer – Distanzstücke, welche die drylin® Lineareinheit auf die Höher des NEMA-Motors bringen –, Montagehalter für SAW-Linearmodule und ZLW-Zahnriemenachsen sowie passende Motorflansche und Kupplungen. So können Sie Systeme in kürzester Zeit individualisieren und in Betrieb nehmen.
 

Produkte

Anzahl Produkte: 5

Klauenkupplung mit quadratischer Achsaufnahme
  • schwingungsdämpfend und steckbar
  • Kupplungsmaterial: Aluminium
  • Elastomerkranz aus TPU
  • Shorehärte 98 Sh A
  • Temperaturbereich –30 °C bis +100 °C

ab 38,05 USD/Stk.

3 von 4 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Klauenkupplung mit runder Achsaufnahme
  • schwingungsdämpfend und steckbar
  • Kupplungsmaterial: Aluminium
  • Elastomerkranz aus TPU
  • Shorehärte 98 Sh A
  • Temperaturbereich –30 °C bis +100 °C

ab 46,43 USD/Stk.

8 von 14 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Motorflansch für Schritt- und DC-Motoren (Motorglocke)

ab 50,30 USD/Stk.

1 von 11 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
drylin® E Initiator – End- und Referenzschalter
Durch die kompakte und leichte Montage der Initiatoren wird der Baukastengedanke der drylin® E-Baureihe konsequent weitergeführt. Dank des Kunststoffgehäuses sind die als End-, Positions-, oder Referenzschalter einsetzbaren Initiatoren besonders leicht und widerstandsfähig.

ab 82,29 USD/Stk.

192 von 216 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.