Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Schrittmotor-Getriebe

Mehr Power für Ihren Schritt- oder EC/BLDC Motor
Wartungsfrei und ausfallsicher: 30.000 Stunden Lebensdauer
Das Planetengetriebe ist schmiermittelfrei und ermöglicht einen wartungsfreien und ausfallsicheren Betrieb. Das Gehäuse besteht aus Stahl, der Antriebsflansch aus unbehandeltem Aluminium. Selbst bei Extremtemperaturen zwischen -30 und +120 °C arbeitet das Getriebe zuverlässig. Die Lebensdauer liegt bei rund 30.000 Stunden.

Vorteile des Planetengetriebes im Überblick:
  • Bis zu XX NM Drehmoment
  • Untersetzung 3 und 5
  • Bis zu 96% Wirkungsgrad
  • Minimales Verdrehspiel
  • Höheres Haltemoment der Bremse

Produkte

Anzahl Produkte: 1

drylin® E Motorgetriebe
  • Planetengetriebe für igus®-Schrittmotoren und EC/BLDC Motoren Baugrößen NEMA 23, 23XL & 34
  • Gesteigertes Motordrehmoment
  • Höheres Haltemoment 
  • 3 Baugrößen
  • Untersetzungen von 3, 5, 10 & 15 verfügbar

ab 478,48 USD/Stk.

6 von 12 Artikeln in 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Im Schrittmotor Getriebe Shop: hochwertiges Zubehör für die drylin E Technik

Getriebe für Schrittmotoren aus dem drylin E Programm ermöglichen den Einsatz kleinerer Elektromotoren für den Antrieb schwerer Formatverstellungen und Hubbewegungen. Die Schrittmotor Getriebe wandeln die Drehzahl, die der Motor vorgibt, in die für die spezielle Anwendung erforderliche Drehzahl um. Bei einer Untersetzung, der Verringerung der Drehzahl, erhöht sich das Drehmoment. Auf diese Weise kann auch ein höheres Haltemoment einer Bremse erzeugt werden. Kaufen Sie das Getriebe für Ihren Schrittmotor bequem im Online Shop von igus.

Schrittmotor Getriebe kaufen

Der igus Shop bietet Ihnen Getriebe für die Schrittmotoren in zwei Baugrößen. Die Anschlussmaße passen zu den NEMA 23, 23XL und 34 Motoren. Sie haben bei jedem Motor die Möglichkeit, die Untersetzung 3 oder 5 zu wählen. Die Getriebe sind sowohl auf der Antriebsseite als auch auf der Abtriebsseite mit Aluminiumwellen ausgestattet. Die Wellendurchmesser sind in den Größen 3,5 mm 8 mm und 14 mm verfügbar.

Bevor Sie für Ihren Linearantrieb ein Schrittmotor Getriebe kaufen, können Sie im Konfigurator für Antriebstechnik die geeigneten Komponenten auswählen. Die Berechnung erfolgt automatisch. Das Ergebnis enthält auch Informationen über die zu erwartende Lebensdauer. Sie können den Vorschlag prüfen und die einzelnen Parameter optimieren. Bestellen Sie Ihren kompletten Linearantrieb direkt online, fragen Sie das gewünschte System an oder lassen Sie sich von unseren Experten beraten, falls Sie noch Fragen oder besondere Anforderungen haben. 

Schrittmotor Getriebe für Maschinenbauer, Verpackungsingenieure, Automatisierungstechniker...

Die Getriebe für Schrittmotoren werden in der Automatisierungstechnik, im allgemeinen Maschinenbau und in Verpackungsanlagen eingesetzt. Als Bestandteil des Linearantriebes von Kameraführungssystemen ermöglichen sie die erforderlichen geringen Geschwindigkeiten und sanften Beschleunigungen.

Für die Positionierung der CNC-Fräsköpfe bei der Herstellung von Fensterrahmen aus Aluminium setzt die BERCHTOLD GmbH den Spindel-Lineartisch SHT ein, in dem Schrittmotoren mit den passenden Getrieben verbaut sind. In der durch Aluminiumspäne und Staub geprägten Umgebung stellt diese schmutzunempfindliche und wartungsfreie Technik eine kostengünstige Lösung für Verstell- und Positionieraufgaben dar.

Die drylin E Technik wird vor allem wegen der Wartungsfreiheit in 3D-Druckern eingesetzt. Die Höhenverstellung der Druckplatte mit Linearantrieben hält den Belastungen durch die Druckmaterialien und die hohen Betriebstemperaturen dauerhaft stand. Die fabmaker GmbH stellt auf dieser Basis 3D-Drucker mit zwei Druckköpfen her. Mit diesen Druckern entstehen zweifarbige Erzeugnisse und Erzeugnisse aus zwei unterschiedlichen Materialien.

Die ALZMETALL GmbH + Co. KG setzt die drylin E Technik für die Türverstellung von Werkzeugmaschinen ein. Gründe dafür sind der geringe Wartungsaufwand, der ruhige Lauf sowie die Kostenvorteile. Die Türen schieben im Betrieb anfallende Späne problemlos beiseite.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.